ホワイトペーパー

Simcenterを使用してSiCデバイスを総合的に評価する

Simcenterで熱過渡試験やパワーサイクルを包括的にサポート

会議室でSiC試験の結果をグラフを示しながら発表しているエンジニア。

シリコンカーバイド (SiC) はシリコンとカーボンから成る半導体材料です。電気自動車(EV)、電源、モーター制御回路、インバーターなど、高電圧アプリケーションに対応する電源デバイスの製造に利用されます。IGBT、MOSFETなど、これまでコスト効率や明快な製造プロセスによって市場を支配してきた従来のシリコンベースの電源デバイスと比較し、SiCには多くの利点があります。

従来のシリコンベース技術の代わりに炭化ケイ素などのワイドバンドギャップ (WBG) 材料を利用することで、スイッチング速度や降伏電圧を高めます。このような進歩はより小型で速度と信頼性に優れた効率的な電源デバイスの開発を容易にします。

しかし新しい技術の導入には、熱抵抗、デバイスの整合性、デバイスの堅牢性の課題が伴います。このホワイトペーパーでは、これらの課題にSimcenterがどのように対応するかを説明します。最新の試験規格に基づいた熱過渡試験とパワーサイクルの新たな手法をご確認ください。

共有

関連情報

高性能部品の精度を極める
Infographic

高性能部品の精度を極める

デジタル部品製造 (Digital Part Production) ソリューションでオペレーション効率を向上させ、製造現場の管理を強化製造プロセスを自動化し、部品品質を向上させて、市場投入期間を短縮する方法をご覧ください。