ホワイトペーパー

Simcenterを使用してSiCデバイスを総合的に評価する

Simcenterで熱過渡試験やパワーサイクルを包括的にサポート

会議室でSiC試験の結果をグラフを示しながら発表しているエンジニア。

シリコンカーバイド (SiC) はシリコンとカーボンから成る半導体材料です。電気自動車(EV)、電源、モーター制御回路、インバーターなど、高電圧アプリケーションに対応する電源デバイスの製造に利用されます。IGBT、MOSFETなど、これまでコスト効率や明快な製造プロセスによって市場を支配してきた従来のシリコンベースの電源デバイスと比較し、SiCには多くの利点があります。

従来のシリコンベース技術の代わりに炭化ケイ素などのワイドバンドギャップ (WBG) 材料を利用することで、スイッチング速度や降伏電圧を高めます。このような進歩はより小型で速度と信頼性に優れた効率的な電源デバイスの開発を容易にします。

しかし新しい技術の導入には、熱抵抗、デバイスの整合性、デバイスの堅牢性の課題が伴います。このホワイトペーパーでは、これらの課題にSimcenterがどのように対応するかを説明します。最新の試験規格に基づいた熱過渡試験とパワーサイクルの新たな手法をご確認ください。

共有

関連情報

シリコンカーバイド (SiC) パワー半導体の熱特性評価
Webinar

シリコンカーバイド (SiC) パワー半導体の熱特性評価

過渡熱測定試験技術 (Simcenter T3STER) をパワーエレクトロニクス内部のシリコンカーバイドデバイスに適用し、熱に関する指標を算出し、熱解析の精度を改善し、信頼性試験や品質評価を行う方法に関するウェビナー