ホワイトペーパー

Simcenterを使用してSiCデバイスを総合的に評価する

Simcenterで熱過渡試験やパワーサイクルを包括的にサポート

会議室でSiC試験の結果をグラフを示しながら発表しているエンジニア。

シリコンカーバイド (SiC) はシリコンとカーボンから成る半導体材料です。電気自動車(EV)、電源、モーター制御回路、インバーターなど、高電圧アプリケーションに対応する電源デバイスの製造に利用されます。IGBT、MOSFETなど、これまでコスト効率や明快な製造プロセスによって市場を支配してきた従来のシリコンベースの電源デバイスと比較し、SiCには多くの利点があります。

従来のシリコンベース技術の代わりに炭化ケイ素などのワイドバンドギャップ (WBG) 材料を利用することで、スイッチング速度や降伏電圧を高めます。このような進歩はより小型で速度と信頼性に優れた効率的な電源デバイスの開発を容易にします。

しかし新しい技術の導入には、熱抵抗、デバイスの整合性、デバイスの堅牢性の課題が伴います。このホワイトペーパーでは、これらの課題にSimcenterがどのように対応するかを説明します。最新の試験規格に基づいた熱過渡試験とパワーサイクルの新たな手法をご確認ください。

共有

関連情報

効率的なデータ管理で製品開発パフォーマンスを向上
E-book

効率的なデータ管理で製品開発パフォーマンスを向上

この電子ブックは、製品の設計、エンジニアリング、製造に携わる企業を対象に調査を実施し、PDMのべストプラクティスについてまとめています。

時間の無駄をなくし、エンジニアリングの生産性を向上することのビジネス価値
E-book

時間の無駄をなくし、エンジニアリングの生産性を向上することのビジネス価値

中小企業はエンジニアリングの時間の無駄を軽減することで、ビジネスを成長させ、利益率を向上させます。Tech-Clarityによる調査結果

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM
Video

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter Xを使うことで、どれほど小さなスタートアップ企業でも、クラウドPLMとともに成長できることが分かります。クラウドPLMは、チームがいつでもどこでも製品を開発し、提供できるように支援します。