ホワイトペーパー

レシピ管理ソフトウェアとデジタル・トランスフォーメーションでCPGのイノベーションを推進

シーメンスのレシピ管理ソフトウェア

消費者嗜好の変化、経済的課題、競争の激化を背景に、CPG業界は絶えず変化しています。このため企業は、製品ライフサイクルの短縮、コスト上昇、予測不可能な需要に対応しなければならないというプレッシャーに直面しています。こうした環境下で成功を収めるには、時代の先取りをサポートする革新的なテクノロジーを採用する必要があります。

シーメンスのホワイトペーパーでは、レシピ管理ソフトウェアを使用してR&Dの可能性を高め、複雑な新製品を開発して迅速に市場投入する手法を紹介しています。CPG企業はこの強力なツールを活用することで、イノベーションを推進して競合他社の先を行き、進化する業界の課題を解決して繁栄することができます。今すぐホワイトペーパーをダウンロードしてご一読ください。

レシピを仮想化し、いつでもどこでもわずかな時間で実行

エンタープライズ・レシピ管理ソリューションを使用すると、レシピ開発の知識と情報を一元化して、デジタルツインでレシピを検証することができます。アイデアの生成から立ち上げ、本格的な生産まで、ばらつきを減らして品質を向上させ、従来と比べてほんのわずかな時間で生産を検証できるようになります。改善されたデータ駆動型インテリジェンスにより、どこでも製造でき、世界中のあらゆる場所で最適な製造オプションを積極的に探せます。

エンタープライズ・レシピ管理は、プロセス開発と製造工場間のコラボレーションを改善することで、新製品の迅速な拡張と導入を実現します。従来は数年かかっていたラボから生産ラインへの技術移転も劇的にスピードアップします。

コンシューマー製品 (CPG) 業界の課題を解決

コンシューマー製品製造インテリジェンスの核となるエンタープライズ・レシピ管理ソフトウェアを使えば、メーカーは多くの課題を解決できます。このソフトウェアは、規制遵守、変化する消費者嗜好への適応、困難な事業環境下での対応など、メーカーが直面するさまざまな課題に対応します。設計、ライフサイクル管理、柔軟な製造、トレーサビリティなど、製品開発のさまざまな段階を統合することで、オペレーションの合理化と性能改善をサポートします。最終的にはこれが、メーカーの収益性向上や、エンドツーエンドの変革の成功につながります。

CPG製造業界にとってのエンタープライズ・レシピ管理の利点

急速に変化するコンシューマー製品 (CPG) 業界で競争力を維持するには、レシピのオペレーションをデジタル化する必要があります。コンシューマー製品製造工場の管理が複雑化するなか、不十分な生産管理システムを使っていては、生産コストが増加して開発サイクルが遅延する恐れがあります。CPG業界では、製品のバリエーション、新製品の品揃え、製品の発売頻度が増加して、製造プロセスの柔軟性、俊敏性、可視性の向上が求められています。シーメンスのソリューションは、これらのメリットをすべて提供すると同時に、企業がオペレーションを合理化して効率化を進める支援をします。

Incisivとシーメンスの最新のホワイトペーパーをご覧になり、コンシューマー製品メーカーの未来の成功に、エンタープライズ・レシピ管理テクノロジーがいかに重要であるかをご確認ください。

共有

関連情報

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar
Webinar

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar

How HLS helps project teams rapidly & accurately explore power/performance of algorithms, quickly get to FPGA implementations to create demonstrator/prototypes & use same source RTL IP for ASIC implementation.