ホワイトペーパー

CIMDataレポート: デジタルスレッドで実現するデジタルツインを使用して、CPGのROIを最大化

デジタルスレッドで実現するデジタルツインを使用して、CPGのROIを最大化

消費財(CPG)企業は、利益率が低く、競争の激しい市場で生き残るには顧客が喜ぶ安全な製品を提供する必要があります。高速で柔軟な生産ラインをできるだけ効果的に設計、構成、試運転、運用し、ROI要件を満たしながら消費者の期待に応えなければなりません。製品や製品ラインの複雑さが増すなか、CPG業界のデジタル化が進んでいます。生産のデジタルツインを使用して、事業のパフォーマンスとROIを最大化する方法を学びましょう。

CPG業界で変革を遂げるには、堅牢なデジタル化戦略を遂行することが最も効果的

デジタル・トランスフォーメーションはどの業界でも、厳しい競争を勝ち抜くための解決策となっています。特にCPG業界では、変革を遂げるために最も効果的な方法は、堅牢なデジタル戦略を遂行することです。

CPG生産プロセスをシミュレーションすることで、組織の投資利益率を最大化

何十年もの間シミュレーションは、生産のデジタルツインを通じて製品を改善し、CPG生産プロセスをサポートする手段として使用されていきました。シミュレーションを使うと、組織の投資利益率を最大化できることが証明されています。

デジタルツインを使って生産ラインと工場の設計をシミュレーションすることで、リソースを投入する前に最適化

生産のデジタルツインを使用し、生産ラインのパフォーマンスをシミュレーションして工場全体に拡張することで、資本やオペレーション・リソースを投入する前に最適化します。

CIMdataは、CPGの生産とオペレーションを改善する手法として、シーメンスのソリューション・スイートを推奨

シーメンスは、企業のエンド・ツー・エンドのデジタル・トランスフォーメーションのニーズを満たすために、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの包括的なXceleratorポートフォリオや他のシーメンス製品を提供しています。

共有

関連情報

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.