ホワイトペーパー

クラウドネイティブCADで、比類のないパワーと柔軟性へアクセス

コンピューターのモニターで配線図を見ている男性。

従来のCADソフトウェアがエンジニアの足を引っ張っています。電気エンジニアは俊敏性や効率、グローバルなコラボレーションを渇望していますが、融通の利かないオンプレミス・ツールがイノベーションを阻害しています。クラウドネイティブCADは、比類のないパワーと柔軟性を求める電気エンジニアに大変革をもたらします。従来のソフトウェアの限界を打破して、クラウド向けに構築された革新的なプラットフォームを採用しましょう。

電気設計の可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?この無料のホワイトペーパーをダウンロードして、クラウドネイティブCADがワークフローにどのような大変革をもたらすのかをご確認ください。

クラウドネイティブCADが最新の電気設計の自由度を解き放つ

いつでも、どこでも、どのデバイスからでも最先端の設計ツールにアクセスし、世界中の同僚とリアルタイムでコラボレーションして、リソースを容易にスケーリングできる世界を想像してみてください。それは、クラウドネイティブCADの革命的なパワーで解き放たれた、最先端の電気設計の世界です。

面倒なインストール、イライラするアップデート、地理的な制約はもうありません。クラウドベースのプラットフォームが提供する自由度を享受しましょう。安全な設計ワークスペースは常にアクセス可能で、貴社のニーズに合わせて進化させることができます。

Capital Electra Xは、クラウド向けに構築されたCADソフトウェア

Capital Electra Xは単にクラウドと互換性があるだけではありません。クラウド向けに開発、構築されています。直感的なUIと合理化されたワークフローにより、初心者でも簡単に習得できます。反復作業を自動化する場合でも、回路図を自動生成する場合でも、Capital Electra Xはスムーズにスケーリングし、リソースを動的に割り当てて作業を進めます。

従来のCADソフトウェアの限界を打破する準備はできていますか?電気設計の未来を受け入れましょう。この無料のホワイトペーパーをダウンロードして、Capital Electra Xで何ができるのかをご確認ください。

共有

関連情報

シミュレーションとデータ管理によって船舶設計を効率化
Webinar

シミュレーションとデータ管理によって船舶設計を効率化

有限要素シミュレーションをCADとシームレスに統合して、船舶の構造シミュレーション・ソフトウェアを有利に活用。

CAE統合ワークフローの力を発揮させて高速船を効率的に設計
Webinar

CAE統合ワークフローの力を発揮させて高速船を効率的に設計

システム・シミュレーションを実施して推進システムを作成し、それを使って数値流体力学 (CFD) 自航シミュレーションを実施し、最高速度を評価する方法を解説します。

船舶設計のフルスケールCFDシミュレーション:  詳細な考察
White Paper

船舶設計のフルスケールCFDシミュレーション: 詳細な考察

このホワイトペーパーは、フルスケールCFDに関する通説を精査し、現実的な動作条件下で船舶設計のフルスケールCFD解析を行う方法を提案します。