ホワイトペーパー

クラウドネイティブCADで、比類のないパワーと柔軟性へアクセス

コンピューターのモニターで配線図を見ている男性。

従来のCADソフトウェアがエンジニアの足を引っ張っています。電気エンジニアは俊敏性や効率、グローバルなコラボレーションを渇望していますが、融通の利かないオンプレミス・ツールがイノベーションを阻害しています。クラウドネイティブCADは、比類のないパワーと柔軟性を求める電気エンジニアに大変革をもたらします。従来のソフトウェアの限界を打破して、クラウド向けに構築された革新的なプラットフォームを採用しましょう。

電気設計の可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?この無料のホワイトペーパーをダウンロードして、クラウドネイティブCADがワークフローにどのような大変革をもたらすのかをご確認ください。

クラウドネイティブCADが最新の電気設計の自由度を解き放つ

いつでも、どこでも、どのデバイスからでも最先端の設計ツールにアクセスし、世界中の同僚とリアルタイムでコラボレーションして、リソースを容易にスケーリングできる世界を想像してみてください。それは、クラウドネイティブCADの革命的なパワーで解き放たれた、最先端の電気設計の世界です。

面倒なインストール、イライラするアップデート、地理的な制約はもうありません。クラウドベースのプラットフォームが提供する自由度を享受しましょう。安全な設計ワークスペースは常にアクセス可能で、貴社のニーズに合わせて進化させることができます。

Capital Electra Xは、クラウド向けに構築されたCADソフトウェア

Capital Electra Xは単にクラウドと互換性があるだけではありません。クラウド向けに開発、構築されています。直感的なUIと合理化されたワークフローにより、初心者でも簡単に習得できます。反復作業を自動化する場合でも、回路図を自動生成する場合でも、Capital Electra Xはスムーズにスケーリングし、リソースを動的に割り当てて作業を進めます。

従来のCADソフトウェアの限界を打破する準備はできていますか?電気設計の未来を受け入れましょう。この無料のホワイトペーパーをダウンロードして、Capital Electra Xで何ができるのかをご確認ください。

共有

関連情報

シミュレーションとテスト: 未来の車両を設計する原動力
Webinar

シミュレーションとテスト: 未来の車両を設計する原動力

明日のエンジニアリング課題に対応します。車両の性能を仮想で探索して物理的に確認し、予期せぬ障害を克服します。

車両の性能エンジニアリング (VPE) におけるコラボレーションと統合の重要性
Solution Brief

車両の性能エンジニアリング (VPE) におけるコラボレーションと統合の重要性

車両の性能エンジニアリングにおいて、シミュレーション、テスト、MBSE、AIを組み合わせて使用し、効率的で収益性の高い自動車開発を実現します。詳細情報

電動ドライブのシステム・エンジニアリング - コンポーネント設計から車両への統合まで
Webinar

電動ドライブのシステム・エンジニアリング - コンポーネント設計から車両への統合まで

電気自動車の設計と統合において、Simcenterソリューションは、システム間のシームレスなコラボレーションを促進しながら、時間とコストを削減します。