ホワイトペーパー

クラウドネイティブCADで、比類のないパワーと柔軟性へアクセス

コンピューターのモニターで配線図を見ている男性。

従来のCADソフトウェアがエンジニアの足を引っ張っています。電気エンジニアは俊敏性や効率、グローバルなコラボレーションを渇望していますが、融通の利かないオンプレミス・ツールがイノベーションを阻害しています。クラウドネイティブCADは、比類のないパワーと柔軟性を求める電気エンジニアに大変革をもたらします。従来のソフトウェアの限界を打破して、クラウド向けに構築された革新的なプラットフォームを採用しましょう。

電気設計の可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?この無料のホワイトペーパーをダウンロードして、クラウドネイティブCADがワークフローにどのような大変革をもたらすのかをご確認ください。

クラウドネイティブCADが最新の電気設計の自由度を解き放つ

いつでも、どこでも、どのデバイスからでも最先端の設計ツールにアクセスし、世界中の同僚とリアルタイムでコラボレーションして、リソースを容易にスケーリングできる世界を想像してみてください。それは、クラウドネイティブCADの革命的なパワーで解き放たれた、最先端の電気設計の世界です。

面倒なインストール、イライラするアップデート、地理的な制約はもうありません。クラウドベースのプラットフォームが提供する自由度を享受しましょう。安全な設計ワークスペースは常にアクセス可能で、貴社のニーズに合わせて進化させることができます。

Capital Electra Xは、クラウド向けに構築されたCADソフトウェア

Capital Electra Xは単にクラウドと互換性があるだけではありません。クラウド向けに開発、構築されています。直感的なUIと合理化されたワークフローにより、初心者でも簡単に習得できます。反復作業を自動化する場合でも、回路図を自動生成する場合でも、Capital Electra Xはスムーズにスケーリングし、リソースを動的に割り当てて作業を進めます。

従来のCADソフトウェアの限界を打破する準備はできていますか?電気設計の未来を受け入れましょう。この無料のホワイトペーパーをダウンロードして、Capital Electra Xで何ができるのかをご確認ください。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.