ビデオ

VeSysを使用したワイヤ・ハーネス設計

視聴時間の目安3 分

ワイヤ・ハーネス設計ソフトウェアツールスイートであるVeSysは、使いやすさと手頃な価格を機能性同様に重視している企業のニーズに応えます。少ないITフットプリントで迅速に導入できるよう最適化されています。ユーザーは、パワフルでありながら直感的な機能を使って素晴らしいROIを達成しています。


このビデオは今すぐ視聴できます。

The advantage of a rich, interactive design environment

The tools can be used individually or deployed together allowing wiring design data to flow seamlessly into the associated harness designs reducing effort and minimizing the risk of errors.

Benefits include:

  • Rapid, right-first-time, error-free electrical and harness design
  • Automated harness engineering for creation of production-ready drawings, BOMs, costings, NC files, and manufacturing reports
  • Easily deployed into existing process/environment
  • ntegration with 3D CAD systems
  • Intuitive interface designed by engineers, for engineers
  • Full data compatibility with companies using Capital

共有

関連情報

シミュレーションとデータ管理によって船舶設計を効率化
Webinar

シミュレーションとデータ管理によって船舶設計を効率化

有限要素シミュレーションをCADとシームレスに統合して、船舶の構造シミュレーション・ソフトウェアを有利に活用。

CAE統合ワークフローの力を発揮させて高速船を効率的に設計
Webinar

CAE統合ワークフローの力を発揮させて高速船を効率的に設計

システム・シミュレーションを実施して推進システムを作成し、それを使って数値流体力学 (CFD) 自航シミュレーションを実施し、最高速度を評価する方法を解説します。

船舶設計のフルスケールCFDシミュレーション:  詳細な考察
White Paper

船舶設計のフルスケールCFDシミュレーション: 詳細な考察

このホワイトペーパーは、フルスケールCFDに関する通説を精査し、現実的な動作条件下で船舶設計のフルスケールCFD解析を行う方法を提案します。