ビデオ

VeSysを使用したワイヤ・ハーネス設計

視聴時間の目安3 分

ワイヤ・ハーネス設計ソフトウェアツールスイートであるVeSysは、使いやすさと手頃な価格を機能性同様に重視している企業のニーズに応えます。少ないITフットプリントで迅速に導入できるよう最適化されています。ユーザーは、パワフルでありながら直感的な機能を使って素晴らしいROIを達成しています。


このビデオは今すぐ視聴できます。

The advantage of a rich, interactive design environment

The tools can be used individually or deployed together allowing wiring design data to flow seamlessly into the associated harness designs reducing effort and minimizing the risk of errors.

Benefits include:

  • Rapid, right-first-time, error-free electrical and harness design
  • Automated harness engineering for creation of production-ready drawings, BOMs, costings, NC files, and manufacturing reports
  • Easily deployed into existing process/environment
  • ntegration with 3D CAD systems
  • Intuitive interface designed by engineers, for engineers
  • Full data compatibility with companies using Capital

共有

関連情報

産業機械向けAdvanced Planning and Scheduling (APS)
E-book

産業機械向けAdvanced Planning and Scheduling (APS)

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアを使用して可視性を高め、製造プロセスを改善します。詳細は電子ブックをご覧ください。