ビデオ

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter XのクラウドPLMは、いつでもどこでも、どのデバイスからでも製品ライフサイクル管理 (PLM) の情報に安全にアクセスできるようにすることで、産業界に革新をもたらしています。シーメンスのソフトウェアは最新のクラウドプラットフォーム上に構築されており、お客様の事業の成長や、拠点の増加、ユーザー数の追加に合わせて拡張できます。

Teamcenter Xでビジネスを稼働させ、成長させましょう

このビデオを見れば、どれほど小さなスタートアップ企業でもTeamcenter Xを使うことでビジネスを稼働させ、成長できることが分かります。Teamcenter XのクラウドPLM (製品ライフサイクル管理) SaaS (Software-as-a-Service) は、すぐに使えて素早く価値を実現できるソリューションです。製品のデジタル・ツインを効率的に管理して、新しい画期的な製品を迅速に市場投入できます。そして事業を成長させます。

所有コストを減らし、利益をもたらすクラウドPLM

ITリソースやインフラコストを抑えつつ、PLMの成果を素早く実現することができます。CADの設計時間を最大25%削減するなど、PLMは十分な利益をもたらします。エンジニアが、設計データをより早く見つけて再利用できるようになれば、1人あたり週に1日を製品イノベーションに当てることができます。

クラウドPLMの無償評価を試す

Teamcenter Xの30日間無償評価版でクラウドPLMをいかに簡単に利用できるかをお試しください。

共有

関連情報

The Closed-Loop Digital Twin
Webinar

The Closed-Loop Digital Twin

パフォーマンスデータにクローズド・ループのイノベーションをもたらすIIoT

Operational Excellenceで発電所の効率を向上
Video

Operational Excellenceで発電所の効率を向上

エネルギー/ユーティリティ業界の事業者や機器メーカーは大変動の時代を迎えています。高まるエネルギー需要を安全に、持続可能な方法で満たすには、強固な技術基盤が必要です。