ビデオ

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter XのクラウドPLMは、いつでもどこでも、どのデバイスからでも製品ライフサイクル管理 (PLM) の情報に安全にアクセスできるようにすることで、産業界に革新をもたらしています。シーメンスのソフトウェアは最新のクラウドプラットフォーム上に構築されており、お客様の事業の成長や、拠点の増加、ユーザー数の追加に合わせて拡張できます。

Teamcenter Xでビジネスを稼働させ、成長させましょう

このビデオを見れば、どれほど小さなスタートアップ企業でもTeamcenter Xを使うことでビジネスを稼働させ、成長できることが分かります。Teamcenter XのクラウドPLM (製品ライフサイクル管理) SaaS (Software-as-a-Service) は、すぐに使えて素早く価値を実現できるソリューションです。製品のデジタル・ツインを効率的に管理して、新しい画期的な製品を迅速に市場投入できます。そして事業を成長させます。

所有コストを減らし、利益をもたらすクラウドPLM

ITリソースやインフラコストを抑えつつ、PLMの成果を素早く実現することができます。CADの設計時間を最大25%削減するなど、PLMは十分な利益をもたらします。エンジニアが、設計データをより早く見つけて再利用できるようになれば、1人あたり週に1日を製品イノベーションに当てることができます。

クラウドPLMの無償評価を試す

Teamcenter Xの30日間無償評価版でクラウドPLMをいかに簡単に利用できるかをお試しください。

共有

関連情報

車載システム設計の包括的なアプローチ
White Paper

車載システム設計の包括的なアプローチ

車載システム設計の機能的アプローチが、ソフトウェア、ネットワーク、電気システム、ハードウェアの下流開発プロセスにとって何を意味するのかを学びます。

CapitalでE/Eシステム開発
Video

CapitalでE/Eシステム開発

シーメンスは、E/Eアーキテクチャ、電気システム、組み込みソフトウェアを含む、高度に差別化した電気/電子 (E/E) システムの開発フローを提供しています。