ビデオ

クラウド型PLMが未来を先導

クラウド型PLMソフトウェアは、デジタルスレッドの接続を支援し、「信頼できる唯一の情報源」を提供してイノベーションを加速

クラウド型の製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアを使用することで、これまで大企業向けと思われていたイノベーション・ツールを規模にかかわらずどの企業も簡単に利用できるようになりました。サービスとしてのソフトウェア(SaaS)で提供するため低価格が実現し、スタートアップなどの中小企業もPLMソフトウェアで成功できます。コネクテッド製品を設計・製造する企業は、クラウド型のPLMソフトウェアを導入することで、より迅速に動けるようになり、成功要因である「競合他社よりも先に市場参入すること」を実現できます。以前に収録されたウェビナーをもとに作成したこのビデオを見ると、クラウド版を採用すればPLMソフトウェア・ソリューションをこれまで以上に簡単かつ手頃な価格で利用できることが分かります。

クラウド型PLMの詳細を見る

コネクテッド・デバイスは空前のペースで普及しており、その設計はますます複雑になっています。PLMソフトウェアは、製品開発から製造、流通、サポート終了にいたる製品ライフサイクルのすべての段階で、仮想世界と現実世界を融合します。

このビデオ・シリーズでは、PLMソフトウェアの機能や利点に焦点を当てながら、次の内容について議論しています。

  • PLMソフトウェアとは何か
  • エンジニアリング・コラボレーションの改善
  • エンジニアリングの仮想現実(VR)
  • 変更管理プロセス
  • 複数分野をまたぐBOMの管理

このビデオは、Engineering.comのウェビナー「Smart Products: Making the transition to intelligent, connected devices」(スマート製品: インテリジェントなコネクテッド・デバイスへの移行)をもとに作成されています。

これを見れば、PLMソフトウェアとは何か、何ができるのか、どのように企業のイノベーションを支えるのかが分かります。

クラウド型PLMを使用して複雑なプロジェクトをシンプルに

製品の複雑化が進むにつれて、プロジェクトをスケジュールどおりに、決められた予算内で完了させることが難しくなっています。TeamcenterやTeamcenterXなどのPLMソフトウェアは、クラウド内にある「信頼できる唯一の情報源」を使うことでプロセスを簡素化します。

このビデオシリーズでは、次のエンジニアリング作業を刷新する方法を紹介しています。

  • ライフサイクル管理
  • スタートアップ企業の製品開発

このビデオは、Engineering.comのウェビナー「On time, on budget: Coping with engineering project complexity」(時間どおり予算内に: エンジニアリング・プロジェクトの複雑さに対処)をもとに作成されています。

これを見ると、PLMソフトウェアが組織にもたらす利点が分かります。

クラウド型のPLMでさらに多くのコネクテッド製品を開発

今日の顧客はスマートな機能を求めています。そうした要求を満たすために、エンジニアは機械製品の設計にエレクトロニクス、電気システム、ソフトウェアも組み込まなければなりません。

こうしたスマート・コネクテッド製品への移行により、あらゆる設計分野で複雑さが増大し、さまざまな課題が発生しています。TeamcenterやTeamcenterXなどのPLMソフトウェアを使用すると、すべてが理解しやすくなります。

Lifecycle Insightsによるこの電子ブックをぜひお読みください。複雑さを乗り越えてイノベーションを加速する鍵となる重要なテクノロジーを紹介しています。スマート・コネクテッド製品の開発に、デジタルツインとデジタルスレッドがもたらすPLMの利点

クラウド型の製品ライフサイクル管理ソフトウェア、Teamcenter Xを試す

Teamcenter Xは、柔軟性に優れた最先端SaaSの製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェア・スイートです。製品ライフサイクル全体を通してすべての関係者とプロセスをつなぐデジタルスレッドを築いてみませんか。

Teamcenter Xはお客様独自のニーズに対応し、お客様の事業に合わせて拡張、変更できるように作られています。

Teamcenter Xの無償評価版で使いやすさを実感してください。

共有

関連情報

航空機の効率的な地上振動試験 (GVT) によって耐空証明の取得を加速させる
White Paper

航空機の効率的な地上振動試験 (GVT) によって耐空証明の取得を加速させる

Simcenterで耐空証明の取得を加速させる – 航空機の効率的な地上振動試験 (GVT) を実施する方法とは

GVT/フラッター認証のプロセスを合理化して、より速く、より安全な初飛行を実現
Webinar

GVT/フラッター認証のプロセスを合理化して、より速く、より安全な初飛行を実現

ウェビナー - GVT/フラッター認証のプロセスを合理化して、より速く、より安全な初飛行を実現

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process
Webinar

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Performing a ground vibration test more efficiently. Learn how to increase efficiency in identifying modal parameters of large vibrating structures.