インフォグラフィック

構想から店頭まで: デジタル・エンタープライズ・レシピ管理でCPG業界を変革

デジタル・エンタープライズ・レシピ管理

シーメンスのEnterprise Recipe Managementは、コンシューマー製品業界のレシピ開発に革命を起こす究極のソリューションです。このデジタル・エンタープライズ・レシピ管理は、絶えず進化する市場の傾向と課題を念頭に置いて生産プロセスを簡素化し、新製品発売時の試用を最小限に抑え、レシピを検証して製造現場のプロセス機能に関する知見を初期に提供します。インフォグラフィックでは、これらの課題が業界にどのような影響をおよぼしているのか、課題に対応してパフォーマンスや収益性を向上させるうえでエンタープライズ・レシピ管理はどのように役立つのかを解説しています。

シーメンスのEnterprise Recipe Managementで、レシピに秘密の材料を追加

パフォーマンスを改善して収益性を向上させるには、デジタル・エンタープライズ・レシピ管理システムを使用してCPGビジネスを変革することが不可欠です。シーメンスのEnterprise Recipe Managementは、レシピ作成に関するすべての知識と製品情報を一元化し、需要に合わせて柔軟かつ動的に生産を動かせるようにします。レシピを仮想化することで、物理的なプロトタイプの数を最小限に抑え、紙、インク、エネルギーの使用を制限することでリソース消費を低減します。Enterprise Recipe Managementを使用すると、レシピに秘密の材料を追加して、わずかな時間で仮想レシピを検証できるようになるため、試用とセットアップの時間が短縮します。

インフォグラフィックをダウンロードして、デジタル・エンタープライズ・レシピ管理ソリューションでCPGビジネスを変革する方法をご覧ください。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th