インフォグラフィック

Teamcenter Integration for SolidWorks – すばやくPLMへ移行したBladon Micro Turbine

Teamcenter Integration for SolidWorks

遠隔地や開発途上地域で信頼性の高い電力を生成できるマイクロタービン発電機を構築することは簡単な作業ではありませんが、それがまさにBladonが毎日行っていることです。

Bladonの設計エンジニアは、製品の継続的な改善に取り組んでいます。この作業を効率的に行うには、膨大な量のデータを管理できる優れたツールが必要でした。

この無料のインフォグラフィックをダウンロードして、BladonがTeamcenterでSolidWorksを使用して、プロセスとワークフローをどのように改善したのかご確認ください。

ビジネス課題の解決で求められるSolidWorksとPLMの統合

相手先ブランド製造企業(OEM)は、Bladonと同様の課題に直面しています。より効率的にオペレーションを進めなければ、企業がグローバル競争を勝ち抜くことはできません。機械部品と電子部品を組み合わせた製品は複雑化が進み、管理するデータが増大しています。大半の企業が使用している面倒なシステムとプロセスのため、この問題がより難しくなっています。適切な製品ライフサイクル管理(PLM)ソリューションを使えば、こうした課題の負担を軽減して、より迅速に作業を進められます。

TeamcenterはSolidWorksと連携するのか。

Teamcenter for SolidWorksは、SolidWorksユーザー向けのすぐに使えるPLMソリューションです。SolidWorksとPLMの統合により、SolidWorksユーザーは設計ツール内でTeamcenterにアクセスできるため、PLMを容易に管理、保守できます。Teamcenterは、組織の成長と適応に伴って変化するニーズに合わせて拡張できるPLMソリューションを提供します。Teamcenterは、サードパーティの機械、電気、電子設計ツールと、シーメンス独自のSolid Edge、NX、VeSys、Capital、PADS、Xpeditionを統合することで、領域の枠を超えた設計コラボレーションをサポートします。SolidWorksおよびその他のMCAD、ECADとTeamcenterを統合するこのソリューションは、時間のかかるインストールやセットアップのプロセスなしですぐに使用できます。

Teamcenterがビジネスに適している理由

Bladonや他の多くの企業は、Teamcenterを実装することのさまざまな利点を享受しています。

  • データや設計を容易に検索、共有、再利用
  • 改善されたBOM管理
  • 統合された変更プロセス
  • 誰もがどこにいても容易にウェブでアクセス可能
  • 視覚的な検索と レンダリング
  • 時間とコストの削減

Teamcenter Integration for SolidWorksを活用したBladonの事例は、こちらのインフォグラフィックをダウンロードしてお読みください。

Teamcenter X無償評価版をお試しいただけます。すばやくコスト効率よく使い始められます。領域を超えたエンジニアリングの生産性を向上させ、製品イノベーションを促進できるTeamcenter Xをぜひ体験してください。

共有

関連情報

Teamcenter X SaaS PLMの迅速な導入
Video

Teamcenter X SaaS PLMの迅速な導入

使いやすさとアクセス性に優れたTeamcenter X Software-as-a-Service製品ライフサイクル管理 (SaaS PLM) をぜひお試しください。