インフォグラフィック

シミュレーション駆動型設計101: 初期段階にシミュレーションを使用することで、設計プロセスをいかに短縮できるかをご覧ください。

シミュレーション駆動型設計で製品開発のスピードアップとリアルタイムの設計フィードバックを実現

企業が統合型の設計アプローチである「シミュレーション駆動型設計」へと移行するなか、シミュレーションはもはや専門家だけのものではなくなっています。このアプローチにより中小企業は、すべてのエンジニアをフルに活用して、部門間の無駄なステップを排除できるようになります。設計プロセスも大幅に加速します。

なぜシミュレーション駆動型設計が必要?

シミュレーション・ソフトウェアが進化すると同時に、より身近になったことで、「シミュレーションの民主化」とも言える現象が起きています。

誰もがシミュレーションを使えるようになった結果、設計エンジニアはより良い製品をより速く開発できるようになりました。

シミュレーションの専門家を対象とした専用ソフトウェアが設計プロセスに不可欠であることは今後も変わりませんが、この「シミュレーションの民主化」で、設計プロセスのボトルネックになっていた問題が解消します。

シミュレーション駆動型設計プロセスの導入が広がるにつれ、シミュレーションの専門家は、単純なシミュレーション作業に時間を費やす代わりに、専門知識を要する特殊なシナリオに多くの工数を割くことができます。

シミュレーション駆動型設計はどのように活用される?

シミュレーション駆動型設計は、設計ソフトウェアとシミュレーション・ソフトウェアを同じ環境で使用することで設計を改善するアプローチです。

シミュレーション駆動型設計の使い方はシンプルに見えますが、企業によってその活用法はさまざまです。

  • 開発プロセスの初期に設計を検証
  • CAE検証の専門知識を取り込める
  • 解析専門エンジニアと設計エンジニア間のコラボレーションを促進
  • 多くの企業でシミュレーション駆動型設計をどのように活用しているか、詳細はインフォグラフィックでご覧ください。

シミュレーション駆動型設計の利点

あらゆる形態や規模の企業が、競合他社に大きな差をつけながら、シミュレーション駆動型設計の利点を実感しています。

シミュレーション駆動型設計はさまざまな利点をもたらします。

  • さらなる製品イノベーションの実現
  • 変更指示の削減
  • 開発期間の短縮
  • 試作回数の低減

これらの利点はすべて、市場投入期間の短縮、品質の向上、コストの削減につながります。

インフォグラフィックをダウンロードして、重要なデータをご覧ください。

共有

関連情報

航空機の効率的な地上振動試験 (GVT) によって耐空証明の取得を加速させる
White Paper

航空機の効率的な地上振動試験 (GVT) によって耐空証明の取得を加速させる

Simcenterで耐空証明の取得を加速させる – 航空機の効率的な地上振動試験 (GVT) を実施する方法とは

GVT/フラッター認証のプロセスを合理化して、より速く、より安全な初飛行を実現
Webinar

GVT/フラッター認証のプロセスを合理化して、より速く、より安全な初飛行を実現

ウェビナー - GVT/フラッター認証のプロセスを合理化して、より速く、より安全な初飛行を実現

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process
Webinar

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Performing a ground vibration test more efficiently. Learn how to increase efficiency in identifying modal parameters of large vibrating structures.