インフォグラフィック

バッテリーのモデリングとシミュレーションによってエネルギー効率の高い機械を製造

バッテリー製造機械のクローズアップ画像

バッテリーの需要が急激に増加していることで、バッテリー製造用機械が不足しています。機械は何年も前に発注しなければなりませんが、ここへさらにサプライチェーンの断絶や、新しい材料、技術の進化によって障壁が加わっています。

バッテリーのモデリングとシミュレーションによって、トップクラスの画期的な機械を設計・製造することができ、顧客の要件を満たすとともに、ビジネスの成長を促進できることを、インフォグラフィックをダウンロードしてご確認ください。

バッテリー市場の最新動向を知る

バッテリー製造機械の需要過多が続いています。ほとんどのバッテリー機械メーカーはアジアを拠点としており、稼働率が95%を超えていることから、バッテリー製造機械の不足につながっています。こうした事態を受けて、各国はこの不足を補おうと、バッテリー製造のリーダー的地位を目指して尽力しています。特に米国やヨーロッパなどの地域ではバッテリーの現地開発の奨励策によって、ギガファクトリーと呼ばれる生産能力の高いバッテリー工場が生まれています。

このインフォグラフィックは、バッテリー市場の動向について解説します。バッテリー市場では、領域間の連携機能やリモート・サービス機能を強化した「プラグ・アンド・プロデュース」のバッテリー製造機械の需要が高まっています。

リチウムイオン電池生産の課題を克服

主要なバッテリー用鉱物の世界需要は急増しており、サプライチェーンはこの動きに適応できなければなりません。2025年までに充電式バッテリーの70%がリチウムイオンを使用するようになると予測されています。今後、リチウムイオン電池の材料が不足すると代替材料や代替プロセスの研究が必要になるでしょう。

このインフォグラフィックは、バッテリー製造の課題を克服するデジタル手法によって複雑さを競争優位に変える方法を説明します。ぜひご一読ください。

シーメンスのバッテリー・ソリューションを使用して、グローバルな課題を克服

バッテリー製造機械メーカーは、以下のような機能を持つデジタル・プラットフォームを必要としています。

  • 事前構成済みモジュールと標準化した手法により、生産ラインを迅速に配備
  • コンセプト段階からコミッショニングまで、各領域を統合してデータの変換エラーを最小化
  • データ解析とリモート・メンテナンス・サービスにより長期的な収益を拡大
  • 複雑な顧客要件をすばやく満たしながら、ビジネス・チャンスを創出

課題の多い世界の動きに対応し、画期的なバッテリー・ソリューションを開発するツールを導入しましょう。

共有

関連情報

コンセプト設計から試運転までを統合することでバッテリー製造機械を速やかに納品
E-book

コンセプト設計から試運転までを統合することでバッテリー製造機械を速やかに納品

スマートファクトリーを動かすソフトウェアとハードウェアを標準化することが、未来のバッテリー製造機械の成功の鍵です。詳細情報

バッテリー製造機械のプロセスを標準化することで、機械メーカーの差別化を図る方法
E-book

バッテリー製造機械のプロセスを標準化することで、機械メーカーの差別化を図る方法

バッテリー製造機械開発のチームとプロセスをクラウド領域でつなぎ、コラボレーション、透明性、トレーサビリティを向上させます。詳細情報

バッテリー製造プロセス全体の業務効率を向上
E-book

バッテリー製造プロセス全体の業務効率を向上

バッテリー製造プロセスに適した高度な機械エンジニアリング・ツールを使用することで、未来の機械を構築できます。詳細情報