インフォグラフィック

高性能部品の精度を極める

費用対効果の高い製造で収益性を向上

読了時間の目安: 2 分
高度に自動化されたCAM

シーメンスのデジタル部品製造 (Digital Part Production) ソフトウェアは、機械工場や部品/コンポーネント・メーカーが生産性を高め、エンド・ツー・エンドの製造プロセスを推進して高品質の部品を提供する支援をします。

このインフォグラフィックを入手して、その機能とメリットをご確認ください。

機械工場のデジタライゼーション

デジタル部品製造 (Digital Part Production) ソリューションは、デジタル・プロセスと物理プロセスを完全に統合する、接続されたデジタル・スレッドを提供します。

接続されたデジタル・スレッドは、継続的なデジタル通信とフィードバックのループを構築して、部品設計への変更が、広範な製造プロセスにどのような影響を及ぼすのかを把握します。

複雑な部品の製造に不可欠なデジタルツイン・テクノロジー

デジタル部品製造 (Digital Part Production) ソリューションを使用して、製造オペレーション全体を接続することで、データの転送や複製を削減し、コラボレーションを改善して、すべてのプロセスを自動化する方法をご確認ください。

詳細はインフォグラフィックでご覧ください。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.