ゲーム

スケジューリングは得意ですか? 今すぐプレイ!

スケジューリングを試す

このゲームで腕試ししてみませんか。ソーダ飲料工場の製造のスケジューリングをシミュレーションします。準備はいいですか?

手順に従って進んでください。

- キャラクターと製造環境を選択します。


- 製造に必要なオペレーションを把握します。


- 生産リソースに順番にオペレーションを割り当てます。


- 機械とスタッフの可用性を考慮します。


- 納期に合わせてオペレーションをスケジューリングします。

計画やスケジューリングの課題を解決するには、APSソフトウェアが重要であることが分かります。

このゲームで腕試ししてみませんか。ソーダ飲料工場の製造のスケジューリングをシミュレーションします。

消費財 (CPG) の製造スケジューリングで、大量のデータを手作業で管理することの難しさを実感できます。最適化された実現可能なスケジュールを生産施設にリリースするうえで、Advanced Planning & Schedulingがどのように役立つのかお試しください。

このゲームはPCでお楽しみください。PCの全画面モードに最適な設定になっています。

共有

関連情報

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?
Infographic

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?

CADに弱点がある? CAD設計には無駄にしている時間があります!

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM
Video

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter Xを使うことで、どれほど小さなスタートアップ企業でも、クラウドPLMとともに成長できることが分かります。クラウドPLMは、チームがいつでもどこでも製品を開発し、提供できるように支援します。