ゲーム

スケジューリングは得意ですか? 今すぐプレイ!

スケジューリングは得意ですか?

このゲームで腕試ししてみませんか。自転車工場の製造のスケジューリングをシミュレーションします。準備はいいですか?

手順に従って進んでください。

  • 自分のキャラクターと製造環境を選ぶ
  • 必要な製造指示を理解する
  • 製造リソース全体で作業手順を決める
  • 加工装置とスタッフの空きを検討する
  • 納期に間に合うように作業をスケジューリングする

計画やスケジューリングの課題を解決するには、APSソフトウェアが重要であることが分かります。

このゲームで腕試ししてみませんか。自転車工場の製造のスケジューリングをシミュレーションします。

ディスクリート型製造環境の製造スケジューリングで、大量のデータを手作業で管理することの難しさを実感できます。最適化された実現可能なスケジュールを生産施設にリリースするうえで、Advanced Planning & Schedulingがどのように役立つのかお試しください。

このゲームはPCでお楽しみください。PCの全画面モードに最適な設定になっています。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.