ファクトシート

SLEC System Factsheet

Siemens Digital Industries Software High-Level Verification

SLEC System

SLEC System is a good fit for design teams verifying their RTL implementation by formally comparing it against functional SystemC/C++ models, as it significantly reduces the time and effort to establish confidence that the intended functionality is maintained.

The system models can be leveraged completely for verifying the RTL blocks without the need for testbenches and tests by using a Tcl setup, making the tool intuitive and easy to use. This approach is helpful both where design flows involve C-level descriptions and where exorbitantly large state spaces make simulation-based verification approaches impractical.

共有

関連情報

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM
Video

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter Xを使うことで、どれほど小さなスタートアップ企業でも、クラウドPLMとともに成長できることが分かります。クラウドPLMは、チームがいつでもどこでも製品を開発し、提供できるように支援します。