ファクトシート

Catapult High-Level Synthesis and Verification Fact Sheet

Design Platform Empowering Designers

Catapult High-Level Synthesis and Verification Flow

Catapult High-Level Synthesis (HLS) has been proven in production design flows with 1,000s of designs and the resulting RTL adheres to the strictest corporate design guidelines and ECO flows. In addition to Catapult HLS, only Catapult has integrated High-Level Verification tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL. Discover this industry leading family of products.

Catapult HLS Productivity Gain

To achieve the maximum productivity gain from a C++/SystemC HLS methodology, it is necessary to have the performance and capacity to handle today’s large designs coupled with a comprehensive flow through verification and implementation.

共有

関連情報

Simcenter 3Dの評価版
Trial

Simcenter 3Dの評価版

Simcenter 3Dは、現在市販されているなかで最も包括的な完全統合型のCAEソリューションであり、シミュレーション効率を飛躍的に向上させることによって、複合領域にわたる複雑な製品の性能エンジニアリングを実現します。

Simcenter Testlab Neo評価版
Trial

Simcenter Testlab Neo評価版

Simcenter Testlab Neoの無償評価版を使用して、テストデータの視覚化、処理、知見の取得がいかに容易かを体験できます。

オンラインでの設計シミュレーション
Trial

オンラインでの設計シミュレーション

・ NX設計環境内で直接シミュレーションを実行することにより、開発期間を短縮し、コストを削減 ・ 設計中に構造、熱、機構性能に関する製品挙動を予測 ・ 設計を迅速に反復し、設計変更が製品性能に与える影響を素早く把握 ・ NXでシミュレーションを自分で簡単に実行できることを、わかりやすい例で学ぶ

統合型設計/シミュレーション
Trial

統合型設計/シミュレーション

• 複合領域にまたがるデータを使用して正確なデジタル・ツインを作成し、開発のあらゆる段階で機械の性能を予測します。 •3D CADおよびCAEが組み込まれた単一環境を活用し、高解像度モデルを生成した後、異なるオペレーション・ポイントで機械の安定性をすばやく調査します。 •強力なシステム・シミュレーション・プラットフォームを使用して、複雑なシステムのコンポーネントのサイズを正確に設定します。 •最先端の音響シミュレーション技術を使用して、顧客の要件と安全規制…