ファクトシート

Catapult High-Level Synthesis and Verification Fact Sheet

Design Platform Empowering Designers

Catapult High-Level Synthesis and Verification Flow

Catapult High-Level Synthesis (HLS) has been proven in production design flows with 1,000s of designs and the resulting RTL adheres to the strictest corporate design guidelines and ECO flows. In addition to Catapult HLS, only Catapult has integrated High-Level Verification tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL. Discover this industry leading family of products.

Catapult HLS Productivity Gain

To achieve the maximum productivity gain from a C++/SystemC HLS methodology, it is necessary to have the performance and capacity to handle today’s large designs coupled with a comprehensive flow through verification and implementation.

共有

関連情報

適切なデジタルツールで新製品の導入を加速
E-book

適切なデジタルツールで新製品の導入を加速

機械部品/機器メーカーが現在直面しているトレンドと課題の詳細を確認し、新しい高品質の製品をより早く、よりコスト効率よく市場に投入する方法をご覧ください

市場投入までの時間を短縮し、製造における生産性を向上
Infographic

市場投入までの時間を短縮し、製造における生産性を向上

デジタル・ソリューションを使用して、新製品をより迅速に、より効率的に、より高品質で導入します。このインフォグラフィックでAccelerated Product Introductionについてご紹介します。

新製品のコスト、持続可能性、品質、スピードのバランスをとる
E-book

新製品のコスト、持続可能性、品質、スピードのバランスをとる

NPIプロセスは時間がかかり、複雑になる可能性があります。 この電子ブックを入手して、新製品をより迅速かつ効率的に設計、製造する方法をご覧ください。