ファクトシート

Catapult High-Level Synthesis and Verification Fact Sheet

Design Platform Empowering Designers

Catapult High-Level Synthesis and Verification Flow

Catapult High-Level Synthesis (HLS) has been proven in production design flows with 1,000s of designs and the resulting RTL adheres to the strictest corporate design guidelines and ECO flows. In addition to Catapult HLS, only Catapult has integrated High-Level Verification tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL. Discover this industry leading family of products.

Catapult HLS Productivity Gain

To achieve the maximum productivity gain from a C++/SystemC HLS methodology, it is necessary to have the performance and capacity to handle today’s large designs coupled with a comprehensive flow through verification and implementation.

共有

関連情報

シミュレーションとデータ管理によって船舶設計を効率化
Webinar

シミュレーションとデータ管理によって船舶設計を効率化

有限要素シミュレーションをCADとシームレスに統合して、船舶の構造シミュレーション・ソフトウェアを有利に活用。

CAE統合ワークフローの力を発揮させて高速船を効率的に設計
Webinar

CAE統合ワークフローの力を発揮させて高速船を効率的に設計

システム・シミュレーションを実施して推進システムを作成し、それを使って数値流体力学 (CFD) 自航シミュレーションを実施し、最高速度を評価する方法を解説します。

船舶設計のフルスケールCFDシミュレーション:  詳細な考察
White Paper

船舶設計のフルスケールCFDシミュレーション: 詳細な考察

このホワイトペーパーは、フルスケールCFDに関する通説を精査し、現実的な動作条件下で船舶設計のフルスケールCFD解析を行う方法を提案します。