電子ブック

Using Simcenter to test the thermal performance of electronics

Performing nondestructive thermal characterization, reliability and quality testing from design to manufacturing

Engineer performing a thermal test of an electronic component using Simcenter hardware and software.

In today’s technological landscape, electronic components, designs and packages are becoming increasingly complex and compact. According to a study by the U.S. Air Force Avionics Integrity Program, over 50 percent of electronics failures are the result of high temperatures. As a result, electronics manufacturers face challenges in developing more accurate and efficient thermal designs, conducting detailed thermal performance validations and gaining a better understanding of the thermal behavior and lifetime reliability of new designs and materials. However, accurately simulating the internal thermal structure and the behavior of

new designs remains a complex task.

Simcenter for testing thermal performance of electronics

Simcenter™ hardware and software plays a vital role in measuring the thermal metrics and performance of electronic components under static and dynamic conditions. Read this solution to read details on how Simcenter can help you efficiently gain a detailed understanding of the heat flow path and internal mechanisms of electronic components so you can predict time to failure, identify degradation and damage mechanisms, perform root cause analyses and more.

共有

関連情報

より良い設計をより速く:  ライフサイエンス業界における、複数領域をまたぐシミュレーションと設計探索
E-book

より良い設計をより速く: ライフサイエンス業界における、複数領域をまたぐシミュレーションと設計探索

ライフサイエンスおよび医療の分野で先見性のある企業は、数値流体力学シミュレーションを取り入れて、コストを削減し、リスクを緩和しながらイノベーションを促進しています。

医療機器メーカー向けの設計管理ガイダンス
E-book

医療機器メーカー向けの設計管理ガイダンス

シーメンスとともに医療機器製品開発の課題を克服しましょう。コンプライアンスを確保しながら品質を向上させます。

医療機器業界のデジタライゼーションと設計プロセス
Video

医療機器業界のデジタライゼーションと設計プロセス

医療機器製品は複雑化が進んでいることから、設計管理プロセスを向上させて、よりデータ主体のアプローチへと変えていく必要があります。このビデオは、医療機器のプロセスとデジタライゼーションを中心として、設計のデジタル化がなぜ重要なのかを説明します。