E-book

シミュレーションで得た知見をオペレーションに展開し、生産ライフサイクル全体のパフォーマンスを最適化

生産ライフサイクルのどのタイミングであっても、デジタルツイン・データにアクセスできるため、情報に基づいた意思決定が可能です。

発電所

エネルギー企業は、持続可能性をますます考慮することを求められていますが、世界のエネルギー消費量は毎年2%増加すると予測されています。電力会社が高まるエネルギー需要を満たす一方で、2050年までにネットゼロの目標を達成するには、どうすればよいのでしょうか。

この電子ブックをダウンロードして、実行可能なデジタルツインがどのように貴社のエネルギー事業の持続可能性を高めるとともに、オペレーショナル・エクセレンスを実現するかをご確認ください。

インダストリアルIoTプラットフォームを使用したリアルタイムの監視

実行可能なデジタルツインにより、エンジニアリング・チームは インダストリアルIoTプラットフォーム を活用して、資産の状態をリアルタイムで監視できます。

これらの機能を使用すると、以下が可能になります。

  • 進行中の生産挙動に関する重要な知見を評価する
  • 懸念事項や機会に能動的に対応する
  • 生産ライフサイクルのどのタイミングであっても、データ主導の意思決定を行う
  • ビジネス成果と持続可能性を向上させるために必要な知見を得る

エネルギー/ユーティリティー企業のデジタル・トランスフォーメーションを実現

エネルギー業界のリーダーは、オペレーション性能を最適化することで、環境、社会、ガバナンス (ESG) の目標に向けて3倍の進歩を達成できます。幸いなことに、実行可能なデジタルツインを使用すると、オペレーショナル・エクセレンスがかつてないほど実現可能になります。

インダストリアルIoTなどのツールを活用することで、エネルギー企業はシステム全体のパフォーマンスを最適化し、生産ライフサイクルのどのタイミングであっても、情報に基づいた意思決定を行えます。

これには、エネルギー転換の促進と排出量の削減が含まれます。この電子ブックは、実行可能なデジタルツインがエネルギー/ユーティリティー企業のデジタル・トランスフォーメーションをどのように実現するかを紹介しています。ぜひご一読ください。

資産のパフォーマンス解析の活用

予測データ解析と予知保全は、目標を見失わず、潜在的な問題や機会に能動的に対応するために不可欠です。このデータを使用することで、エネルギー企業はビジネス成果を予測し、オペレーション効率を最適化するために必要な可視性を得ることができます。

貴社のエネルギー事業を最適化するために必要な資産のパフォーマンス解析を、実行可能なデジタルツインがどのように提供するのか、電子ブックをダウンロードしてご確認ください。

共有

関連情報