電子ブック

イノベーションを加速する統合型船舶設計ソフトウェア

読了時間の目安: 10 分
イノベーションを加速する統合型船舶設計ソフトウェア

近年、海洋産業では、さまざまな傾向により、標準的な設計手法やモデルを適用しにくい分野が増えています。課題の多い分野で競争力を維持しなければならない造船業者にとって、イノベーションを取り入れなければならないことは自明の理です。船舶設計ソフトウェアを導入することで、船舶設計とエンジニアリングの統合型アプローチを実装し、増大する複雑さと対峙できます。

海洋産業の新技術

「複数の重大な傾向が海洋産業に影響を与えています。その傾向とは、持続可能性への動き、不安定な世界経済、高付加価値船や多目的船の需要の増加です。船舶設計者が海洋産業の新技術を活用することで、これらの問題に対応し、問題を競争優位に変えることができます。船舶設計ソフトウェアを使用して統合型の船舶設計プロセス・アプローチを実装すると、より効果的で効率的な船舶とイノベーションを実現する機会が得られます。

未来の船舶の設計とエンジニアリングのイノベーション

こうした傾向は「未来の船舶の運航は、従来とは変わる」ことを意味します。船舶設計ソフトウェアは次のことを可能にします。

  • シミュレーションを使用して設計と性能を最適化
  • 設計段階とエンジニアリング段階の両方でデータの一貫性を維持
  • 設計プロセスを建造と運航に接続
  • 電気船と接続船の建造が可能に
  • コラボレーションと情報管理を改善

統合型ソフトウェアで船舶設計の基本を極める

経験豊富な造船業者は、設計とエンジニアリングのフェーズが総建造費の85%に影響を与え、船舶性能の約90%を決定づけることを理解しています。船舶ライフサイクルのこの重要なフェーズへの統合型アプローチは、イノベーションの加速、納期とライフサイクル・コストの削減、リスクの軽減、設計スパイラルの制御を実行して、船舶設計の基本を極める支援をします。

今すぐ電子ブックをダウンロードして、統合型船舶設計/エンジニアリング・ソリューションを導入する方法を学びましょう。

共有

ゲストとしてアクセス

または、お客様のシーメンス・アカウントにサインイン

関連情報

船舶設計とエンジニアリングの統合ソリューション
Solution Brief

船舶設計とエンジニアリングの統合ソリューション

船舶設計とエンジニアリングにデジタル・スレッド手法を取り入れることによって、スパイラル型設計を管理できます

船舶設計に変化を起こす
Video

船舶設計に変化を起こす

こちらのビデオを視聴すると、船舶の設計とエンジニアリングに統合アプローチを取り入れる利点を知ることができます。

2030年の海洋業界: 今日の課題を解決
Analyst Report

2030年の海洋業界: 今日の課題を解決

持続可能な海運は、2030年の海洋業界の中心課題となるでしょう。無料のアナリストレポートを入手し、デジタライゼーションを通じて船舶の性能を最適化する方法を学びましょう。