電子ブック

機械設計、プロジェクト管理、および構成への統合的なアプローチ

月に向かって差し出されたロボットアーム

機械メーカーのためのクラウドベースの製品ライフサイクル管理 (PLM) は、縦割りのプロセスを克服し、プロセスを簡単にアクセス可能な1つの場所に統合します。

顧客の要件が複雑化し、グローバル競争が強まるなか、機械設計への統合的なアプローチの重要性はかつてないほど高まっています。

接続されたプラットフォーム内にプロジェクト管理、機械構成、および部品表の再利用が統合されているため、エンジニアは大部分の時間を重要な作業に使えます。

この電子ブックは、デジタライゼーションを通じてイノベーションを加速させる方法を紹介します。


複数領域にまたがる機械設計の管理

機械メーカーのためのPLMは、連携を促進し、複数領域にまたがる設計管理を改善します。

機械、電気、自動化のエンジニアが同じプラットフォーム上で同じプランを参照して作業することで、重要なプロジェクトのマイルストーンが予定どおりに達成され、プロジェクトを遅滞させる高コストなボトルネックを回避します。

複数領域にまたがる機械設計の管理は、PLMのSaaSソリューションによってさらにシームレスに実行できます。

すぐに使える機能と、どこからでもアクセス可能なインターネット接続によって、必要な時にプロジェクト/プロセス/要件管理にアクセスできるため、緊密なコラボレーションを実現します。

モジュール式の機械エンジニアリング手法

モジュール式の機械エンジニアリング手法の導入で、将来的な製造を合理化し、市場投入期間を短縮します。

選択したモジュールを容易にカスタマイズでき、プロジェクトデータと部品表 (BOM) 情報を保存して、似たような機械の受注に再利用できます。

さらに、現場で実証済みで信頼性の高いモジュールを使用することで、見積もりの精度が上がり、収益性が向上します。

機械メーカーのためのPLMは、データや、要件管理、コラボレーション機能が1か所にまとまっているため、モジュール式の機械エンジニアリング手法を容易に実行できます。

機械メーカーのための製品ライフサイクル管理ツール

機械メーカーのための適切な製品ライフサイクル管理ツールによって、生産性が向上します。

機械メーカーはセキュアでスケーラブルな最新PLMツールを利用することにより、コストと時間の削減とリソースの最適化を実現できます。

こちらの電子ブックで、機械メーカーがデジタル・トランスフォーメーションを始めるにあたって、PLMツールに何を期待できるかをご確認ください。

適切なソリューションへのわずかな投資で、ビジネスは大きく飛躍します。

共有

関連情報

継続的な改善プロセスで性能エンジニアリングの成熟度を高める
Video

継続的な改善プロセスで性能エンジニアリングの成熟度を高める

プロジェクトの目標を達成するには、仮想検証を増やして機器の性能を最適化すべきだからです。

重機エンジニアリングに仮想プロトタイプと包括的モデリングを導入
Analyst Report

重機エンジニアリングに仮想プロトタイプと包括的モデリングを導入

さらに革新的な高性能重機を低コストで開発します。改善できるプロセスを発見して、性能エンジニアリングの成熟度を高めます。

重機のパフォーマンス・エンジニアリングを改善
Webinar

重機のパフォーマンス・エンジニアリングを改善

競争力を維持するためには、重機のエンジニアは設計の改善と最適化を常に行う必要があります。最新のデジタル・テクノロジを学べるウェビナーにご参加ください。