電子ブック

ローコード・ソリューションで産業機械の製造がどう加速するか

スマート・マニュファクチャリング・ソリューションで精度とオペレーション効率が向上します

コンピューター・モニター上のローコード・ソフトウェアが産業用ロボットアームを解析している。

急速に変化する市場の状況に対応するため、機械メーカー、部品メーカー、OEMは、アプローチを再考する時期に来ています。ローコード・ソフトウェアなどのデジタル・ソリューションの導入は、ますます複雑化する環境において、機械の柔軟性、信頼性、生産速度を向上させるための鍵となります。

シーメンスのMendixプラットフォームのようなローコード・ソリューションは、カスタマイズされたアプリケーションによって、オペレーションを合理化し、効率を高め、これらの課題に対処できるようにします。コラボレーションの改善、構成可能な設計ツールによる製品導入の迅速化、スマートファクトリー機能による製造の最新化など、いずれのプロセスにおいても、ローコード・テクノロジーによって、迅速なイノベーションと適応が可能になります。

この電子ブックでは、ローコード開発と他の業界ソリューションとの組み合わせで何ができるかについて詳しく紹介します。これらのツールが、進化する需要に対応し、コストを削減し、競合他社に差をつけるための俊敏性をメーカーに提供する理由を、この無料の電子ブックでご確認ください。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th