電子ブック

中小企業がシミュレーションとテストを使って競争力を獲得する方法

シミュレーションとテストによって、中小企業は競争上の優位性を獲得できます

今日のグローバル市場で競争力を持つためには、製品エンジニアリング・チームは、品質、コスト、イノベーションの要件をバランスよく満たし、なおかつ製品をできるだけ早く市場に投入する必要があります。しかし、相反する要件を両立させるのは至難の業です。加えて、増大し続ける複雑性によって、さらに困難さが増しています。この電子ブックでは、中小企業がビジネスを改善するために使える4つの実践が考察されています。

シミュレーションとテストでエンジニアを強力にサポート

エンジニアは、新しいスキルに対する要求の高まりに対処しながら、より多くの要件を満たし、新しい技術を取り入れ、追加のエンジニアリング分野と自分の仕事を統合する方法を考え出す必要があります。

さらに、過剰なエンジニアリングのコストを回避しながら要件を満たしていることに自信を持ち、なおかつイノベーションを起こす柔軟性を備えている必要があります。これらのすべてが理由で、エンジニアの仕事はより一層難しくなります。

シミュレーションによって、エンジニアはこれらの作業をより迅速に進めることができれば、うまくいかないアイデアを追求することによる無駄な開発コストを回避することができます。エンジニアはより短い時間でより多くのことを達成できるようになり、生産性が向上し、開発に関する投資対効果が高まります。シミュレーションが軌道に乗るには時間がかかりますが、長い目で見れば、時間の節約になります。

シミュレーションソフトウェアが複雑性管理をサポートする方法をご紹介します

シミュレーションでは、製品が故障しやすい箇所、過熱しやすい箇所、破損しやすい箇所を特定します。シミュレーション結果を参照することで、テスト・エンジニアはセンサーを配置する箇所を考え出すための計算や時間を大幅に短縮することができます。こうして、テストを早く開始することができ、その結果、早く終了することができるようになります。

テストラボでは、時間的・物理的な制約から、限られたシナリオしかテストすることができません。例えば、ラボでテストできる環境条件や動作条件は限られています。シミュレーションの結果を使用してラボテストの結果を補強することで、さらに時間を短縮することができます。その結果、テストとシミュレーションをコラボレーションさせて活用する企業のうちの100%がメリットを得ていることが報告されています。

共有

関連情報

プログラムとライフサイクルを統合的に管理することで、コンシューマー製品業界のイノベーションを加速
Webinar

プログラムとライフサイクルを統合的に管理することで、コンシューマー製品業界のイノベーションを加速

CPGのイノベーションを加速させる方法を模索このオンデマンドウェビナーを視聴すると、プログラム管理とライフサイクル管理を統合して、より迅速な製品化を実現する方法を学べます。

統合型プログラムおよびライフサイクル管理で卓越化を実現
Webinar

統合型プログラムおよびライフサイクル管理で卓越化を実現

統合型プログラムおよびライフサイクル管理で卓越化を実現する方法を紹介するウェビナーをご覧ください。

処方製品開発向けに統合されたプログラム管理と製品ライフサイクル管理
Infographic

処方製品開発向けに統合されたプログラム管理と製品ライフサイクル管理

シーメンスの処方製品向け統合ライフサイクル管理ソリューションで、イノベーションを加速します。製品ライフサイクル管理とプログラム管理を組み合わせることで、プロセスを合理化し、コストを削減して、新製品の市場投入期間を短縮します。