電子ブック

NXを使用した設計エンジニアリングのカリキュラムパッケージ

NXを使用した設計エンジニアリングを教室で教える

NXは世界最高の先進的な機能を備え、CAD/CAM/CAE製品開発ソリューションとも緊密に統合されています。NX12を使用したこの電子ブックとラボ実習は、基本的なユーザー・インターフェースから、モデルの処理、有限要素分析、製造を考慮した設計まで、1学期分の実践的な学習を提供します。この教材で次のことが学べます。

  • NXのユーザー・インターフェース
  • 複雑なフリーフォーム形状の作成
  • 完全な3Dモデルの作成

初めてご登録される場合: 登録直後に送られる自動メールの中にある「電子メール・アドレスの確認」ボタンをクリックしてください。

共有

関連情報

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?
Infographic

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?

CADに弱点がある? CAD設計には無駄にしている時間があります!

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM
Video

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter Xを使うことで、どれほど小さなスタートアップ企業でも、クラウドPLMとともに成長できることが分かります。クラウドPLMは、チームがいつでもどこでも製品を開発し、提供できるように支援します。