電子ブック

より良い設計をより速く: ライフサイエンス業界における、複数領域をまたぐシミュレーションと設計探索

ライフサイエンス (生命科学) 分野では、医療機器や医薬品を開発する方法がかつてないほど変化しています。この分野で先見性のある企業は、モデリングやシミュレーションを取り入れて、コストを削減し、リスクを緩和しながらイノベーションを促進しています。最終的に、医薬品や医療機器を向上させ、患者の転帰を大幅に改善することにつなげます。

近年の大きな変化として、アメリカ食品医薬品局 (FDA) は、実験的試験や臨床試験を補い、規制当局の承認を加速させる有効なツールとして、シミュレーションベースの製品開発や仮想プロトタイピングを広く認めるようになってきました。ASME V&V 40やMDIC、Avicennaなどの戦略は、このような取り組みを牽引し、医療機器業界でベンチトップ試験や臨床試験を補完するシミュレーションの活用を広げようと働きかけています。

同様に、医薬品業界でも、CSOPSのような共同事業体が、バッチ製造から連続生産への移行を推進しています。これは、プロセスを見直す際に、シミュレーションを早い段階から取り入れる絶好の機会となり、ROIを最大化するまたとないチャンスになります。

大手の医療系企業はモデリングとシミュレーションへの投資が重要であることを認識し、臨床試験にシミュレーションを取り入れ、製造プロセスの近代化に活用し始めています。この特別レポートの論文では、具体的なケースを取り上げ、医療機器の設計から医薬品の製造プロセスまで、さまざまな活用事例を紹介しています。この特別レポートによって、シミュレーションが設計・製造プロセスに不可欠なものとして活用されるようになれば幸いです。シーメンスはそのための支援を提供します。

共有

関連情報

重機業界向けEV転換のための改造技術
Infographic

重機業界向けEV転換のための改造技術

厳格な規制や絶えず変化する顧客要求によって重機業界は開発プロセスの変革を迫られています。このインフォグラフィックは、EV転換のための改造技術について概説し、機械に最適な電気アーキテクチャの選び方を紹介します。

Simcenter Amesimを使用して電動ホイール式掘削機を初めて開発したフランスの建設機械メーカー
Case Study

Simcenter Amesimを使用して電動ホイール式掘削機を初めて開発したフランスの建設機械メーカー

Mecalacがシーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのソリューションを使用して、初回試作を成功

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行
Case Study

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行

ハウロッテ、Simcenterを使用して、シザーリフトPulseoの最大揚高を25%、積載荷重を50%改善