電子ブック

高品質の部品で収益性を向上

マシンショップのための品質ソリューション導入ガイド

産業機械を検査する品質エンジニア。

部品メーカーは、コストを削減し、持続可能性の目標を達成し、複雑な顧客要求に適応しながら、高品質の製品を提供しなければならないという強い圧力に直面しています。従来の品質アプローチは、往々にしてサイロ化・断片化しており、こうした課題に対処するには力不足です。

デジタルの統合型品質管理システム (QMS) によって、一元化、標準化されたフレームワークが実現し、製品とプロセスの品質アプローチが一変します。デジタルQMSは、設計、生産、品質のプロセスを同期させることで、コラボレーションを強化し、意思決定を改善し、市場投入期間を短縮します。品質への配慮は、設計から納品までの製品ライフサイクル全体を通じて組み込まれており、コンプライアンスと適応性が確保されます。

シーメンスのQMSソリューションにより、メーカーがどのように運用効率を達成し、コンプライアンスを維持し、ゼロ欠陥戦略に対応するかを、この電子ブックでご確認ください。この革新的なアプローチは、日進月歩の業界で競争力を維持しながら、エネルギー使用を最適化し、廃棄物を削減し、顧客の期待に応えるうえで役立ちます。コスト、時間、品質を犠牲にすることなく、優れた部品を提供するための取り組みを最新化しましょう。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th