電子ブック

要件と納期を遵守する最適なPLM戦略

最適なPLM / 製品開発ソフトウェアツールと戦略に関する電子ブック

企業は、まったく新しい製品開発課題に直面しています。製品、プロセス、組織の複雑化というプレッシャーを受けて、製品開発リーダーは新しいソフトウェアツールと技術を求めるようになっています。

Lifecycle Insightsがお届けするこちらの電子ブックを読むと、今日の製品開発のジレンマを解消する戦略のヒントが得られます。製品要件と納期の遵守に重要な役割を果たすソフトウェアツールについて学びましょう。


イノベーションを加速する新たな製品開発ソフトウェアのツールと技術

Lifecycle Insightsによる電子ブック「製品開発のジレンマ: 製品要件と納期を同時に満たすための製品開発リーダー向け5つの戦略」では、エンジニアリング管理者を対象とした最近の調査結果について考察しており、全体的な変革を余儀なくする2つの相反した課題を明らかにしています。

  • 回答者の53%が「ターゲット要件を満たすこと」を最重要課題として挙げている
  • 回答者の45%が「開発スケジュールの遵守」を次に重要な課題として挙げている

通常、要件が複雑になればそれだけ開発期間は長くなるため、この2つの相反する要件を両立させるのは困難です。製品、プロセス、技術の変革をうまく組み合わせる必要があります。

最適なPLMソフトウェア戦略で速やかにROIを達成

この電子ブックは、詳しい調査結果から製品開発部門に有益な指針と、課題の解決に必要な5つのコンピテンシーを導き出したものであり、今後の事業運営に有意義な内容が満載です。

Lifecycle Insightsによる電子ブックの第二弾「スマート・コネクテッド製品の開発」を読むと、デジタル・スレッドとデジタル・ツインを含むPLMソフトウェア戦略を詳しく知ることができます。

そのほかにも、新製品開発ソフトウェアツールと技術の導入、活用方法についても紹介しています。革新的な未来の製品をより速く、低コストで開発するためにPLMの導入を検討している企業であれば、その規模に関係なく、クラウド型のSaaSは良い選択肢だと言えるでしょう。

Teamcenter X クラウド型SaaS PLMの評価版をご存じですか?

最も選ばれているPLM: Teamcenter とTeamcenter X

Teamcenter PLMは、適応性に優れた最新の製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェアスイートであり、毎日の作業を一新します。オンプレミスとしても、サービスとしても利用できます。

柔軟な導入オプション (オンプレミス、クラウド、SaaS) から選択できるため、価値実現までの時間を短縮し、所有コストを削減できます。Teamcenterは単なるカスタマイズではなく、個々のビジネスプロセスに合わせて構成を変更できるうえ、他の設計分野向けのクラス最高エンタープライズアプリケーションと統合して拡張することも可能です。

Teamcenterは、事業の成長と変化に合わせて適応できるPLMプラットフォームです。Teamcenterと Teamcenter X クラウド型PLM の特長をいくつか紹介します。

あらゆる規模の組織に合った製品開発ツールと技術

Teamcenterは、現在そして将来のイノベーションと事業目標を達成するためのPLMツールです。

  • 機械設計ツール、電気 / 電子設計ツール、ソフトウェア設計ツール、シミュレーションツールを連携させた製品設計とドキュメンテーション管理
  • CAD中立形式で機械設計データを可視化、VR (仮想現実) 化して、事業にかかわるさまざまな人が製品のデジタル・ツインを使って評価
  • 製品要件、プログラム、スケジュールの管理と目標の達成
  • CM2認証済みのクローズド・ループの変更プロセスを使用して、事業全体を可視化し、製品変更の影響を管理、制御
  • 設計部門と製造部門など、複数部門横断型の部品表 (BoM) を一元的に提供
  • 設計と製品のバリエーション / 構成管理と再利用、効率化

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.