電子ブック

モデルベース開発でバッテリーの効率を改善

スマート製造環境で最先端のバッテリー・パックが構築されています。

EVおよびエネルギー貯蔵市場では、さらに低コストで効率的なバッテリーが求められるなか、政府機関はネットゼロを推進し、厳しい持続可能性目標を設定しています。

このため、バッテリー技術に関する研究が記録的なレベルで行われています。さらに低価格で持続可能なバッテリーを開発し、そのソリューションをすばやく効果的に実装できる手法はあるのでしょうか。

モデルベース開発の手法を使用すれば次のことが可能になります。無料の電子ブックをダウンロードしてご確認ください。

  • バッテリー材料、セル、パックの設計を革新
  • 最高の性能を実現
  • 安全なバッテリー・ソリューションを設計
  • バッテリーを低価格かつ持続可能に維持

バッテリー材料、セル、パックの設計を革新

最適なセルを設計するために不可欠な要素とは?セルの化学特性から実用的なレイアウトの革新的なバッテリー材料の組み合わせに至る意思決定は、セルの特性を決定し、全体の設計プロセスを形作ります。

電子ブックをダウンロードして、バッテリー・パックのレイアウトとサイズを決定する際に、アプリケーション固有の要件を考慮してセル数とその直並列配線トポロジーを構成する方法をご確認ください。セルをモジュールに編成することで、堅牢で管理しやすい構成を作成でき、パックの保護と冷却のニーズに影響を与えてバッテリー効率を高めることができます。

安全なバッテリー・ソリューションを設計

組み込みソフトウェア設計ツールを適切に組み合わせることで、バッテリーへの入/出力電力の流れを調整する統合コントローラーを実装できます。アプリケーション固有の性能が向上し、バッテリー・ソリューションは安全な動作パラメーター内に維持されます。

電子ブックをダウンロードし、領域をまたぐ手法を使用してバッテリー開発を効果的に進める方法の詳細をご覧ください。

共有

関連情報

クラウドネイティブの設計ツールでエネルギーの未来を作り出す
E-book

クラウドネイティブの設計ツールでエネルギーの未来を作り出す

クラウドネイティブな電気CADソフトウェアを使用すると、中小企業は複雑な電気システムを5倍速く設計することができます。詳細はこちら

産業向けクラウドネイティブの電気CADの利点
Webinar

産業向けクラウドネイティブの電気CADの利点

電気CAD (コンピューター支援設計) 分野は、かつてないほど大きな変革を遂げようとしています。従来のCADソフトウェアは、クラウドネイティブの電気CADという新たな技術に道を譲りつつあります。