電子ブック

未来のeモビリティを形作るバッテリーの設計

バッテリー・メーカーは、スキル、テクノロジー、プロセスを組み合わせて、性能とコストのトレードオフを行う必要があります。

ブレーキランプが点灯した白い電気自動車のポートに差し込まれた充電ケーブルのクローズアップ写真。

バッテリーの設計は、eモビリティの未来を形作る重要な要素です。バッテリー・メーカーは、さらに優れた性能と安全性を備えた、手頃な価格のバッテリーを開発するために、さまざまな新テクノロジーに取り組んでいます。こうした新たなバッテリーは、より効率的で持続可能な輸送ソリューション、エネルギー・ソリューションの開発を可能にします。

バッテリーの未来に関するシーメンスの無料の電子ブックをダウンロードして、最新のバッテリー設計・製造イノベーションの詳細をご覧ください。

バッテリー性能エンジニアリングにイノベーションの機会をもたらすAI

AIは、バッテリー性能エンジニアリングに革命を起こす可能性を秘めた強力なツールです。 AIを他の重要なテクノロジーと組み合わせることで、バッテリー・メーカーはイノベーションを加速し、より安全で持続可能なバッテリーを開発して、そのバッテリーをさらに効率的に統合して検証することができます。

AIでバッテリー性能エンジニアリングを改善する方法の詳細は、バッテリーの未来に関するシーメンスの無料の電子ブックをダウンロードしてご確認ください。

バッテリー開発には、電気、熱、構造エンジニアリングの専門知識が必要

バッテリーの開発には、電気、熱、構造エンジニアリングなど、さまざまなエンジニアリング領域にわたる専門知識が必要です。マルチフィジックス・アプローチは、安全で高性能なバッテリーの設計に不可欠です。シミュレーション・ツールを使用して専門家とコラボレーションすることで、バッテリー・メーカーは開発時間とコストを削減し、より優れた製品をより速く市場投入することができます。

バッテリーは、電気自動車の競争上の差別化要因

バッテリーは電気自動車の最も重要なコンポーネントであり、EVメーカーにとっては重要な差別化要因です。バッテリー開発に投資することで、EVメーカーはEV市場の厳しい要件を満たし、消費者に 可能な限り最高のEVエクスペリエンスを提供するバッテリーを開発することができます。

共有

関連情報

要件と納期を遵守する最適なPLM戦略
E-book

要件と納期を遵守する最適なPLM戦略

この電子ブックでは、エンジニアリング企業にとっての上位の課題 -- 製品要件への適合 (53%) と納期の遵守 (45%) -- に対応する5つの戦略を説明します。

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

Teamcenter X SaaS PLMの迅速な導入
Video

Teamcenter X SaaS PLMの迅速な導入

使いやすさとアクセス性に優れたTeamcenter X Software-as-a-Service製品ライフサイクル管理 (SaaS PLM) をぜひお試しください。