電子ブック

産業機械向けAdvanced Planning and Scheduling (APS)

APSソフトウェアを使用して不完全なサプライチェーンを最大限に活用

産業機械向けAPSソフトウェア

産業機械メーカーは、製品をより迅速に提供して顧客の需要を満たす創造的な手法を求めています。

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアは、あらゆるメーカーが非効率性と潜在的な問題を特定する支援をします。

このソリューションはメーカーが主に機械、生産ライン、リソースをスケジューリングするほか、サービスやロジスティクスでも使用されています。

無料の電子ブックを入手し、APSソフトウェアの利点を見つけてソリューションを統合する方法をご確認ください。

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアを統合

詳細な計画やスケジュールを管理するソフトウェアは、製造、サービス、ロジスティクスに影響を及ぼすため、既存のシステムと連携できるものでなければなりません。

エンタープライズリソースプランニング (ERP)、会計・予測ソフトウェア、スプレッドシート、製造実行システム (MES)、製造現場データ収集 (SFDC) システムと統合可能なソリューションが理想です。

産業機械メーカーは、長期的な容量計画から個々のリソースの詳細な調査まで、あらゆる計画やスケジュールの策定のためにAPSソフトウェアを実装しています。

ユーザーは、ニーズに合わせて計画とスケジューリングの機能をカスタマイズできるため、需要や容量の変化にすばやく対応して、計画どおりに納期を満たすことができます。

APSソフトウェアでプロセスを可視化

APSの製造機能により、企業は現在の負荷を視覚化して、予期せぬイベントの影響を正しく理解するとともに、what-ifシナリオを解析して代替案を比較できます。

こうした知見が得られるためユーザーは、十分な情報に基づいた意思決定を下すことができます。

これにより最終的には、競合他社よりも効果的に顧客のニーズを満たせる、より費用対効果の高いオペレーションが実現します。

この電子ブックを入手して、APSソリューションを採用した産業機械メーカーの競争力と収益性が高い理由をご確認ください。

APS製造ソリューションで生産オペレーションを最適化

計画とスケジューリングの意思決定は複雑であるため、スプレッドシートのようなツールでは、意思決定の影響を完全に把握することはできません。

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアは、意思決定を改善して次のような利点をもたらします。

  • 生産の前方視認性を向上
  • ライン効率と機械の使用を改善
  • 仕掛品 (WIP) を削減
  • 容易な影響解析
  • 迅速な変更管理
  • カスタマー・サービスを向上

APSソリューションを導入することで、ユーザーは十分な情報に基づいた意思決定をより迅速に下して、競合他社よりも速く行動できるようになります。

共有

関連情報

重機業界向けEV転換のための改造技術
Infographic

重機業界向けEV転換のための改造技術

厳格な規制や絶えず変化する顧客要求によって重機業界は開発プロセスの変革を迫られています。このインフォグラフィックは、EV転換のための改造技術について概説し、機械に最適な電気アーキテクチャの選び方を紹介します。

Simcenter Amesimを使用して電動ホイール式掘削機を初めて開発したフランスの建設機械メーカー
Case Study

Simcenter Amesimを使用して電動ホイール式掘削機を初めて開発したフランスの建設機械メーカー

Mecalacがシーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのソリューションを使用して、初回試作を成功

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行
Case Study

シミュレーションを活用してシザーリフトの性能を改善し、ICEから電動モーターへと移行

ハウロッテ、Simcenterを使用して、シザーリフトPulseoの最大揚高を25%、積載荷重を50%改善