電子ブック

産業機械向けAdvanced Planning and Scheduling (APS)

APSソフトウェアを使用して不完全なサプライチェーンを最大限に活用

産業機械向けAPSソフトウェア

産業機械メーカーは、製品をより迅速に提供して顧客の需要を満たす創造的な手法を求めています。

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアは、あらゆるメーカーが非効率性と潜在的な問題を特定する支援をします。

このソリューションはメーカーが主に機械、生産ライン、リソースをスケジューリングするほか、サービスやロジスティクスでも使用されています。

無料の電子ブックを入手し、APSソフトウェアの利点を見つけてソリューションを統合する方法をご確認ください。

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアを統合

詳細な計画やスケジュールを管理するソフトウェアは、製造、サービス、ロジスティクスに影響を及ぼすため、既存のシステムと連携できるものでなければなりません。

エンタープライズリソースプランニング (ERP)、会計・予測ソフトウェア、スプレッドシート、製造実行システム (MES)、製造現場データ収集 (SFDC) システムと統合可能なソリューションが理想です。

産業機械メーカーは、長期的な容量計画から個々のリソースの詳細な調査まで、あらゆる計画やスケジュールの策定のためにAPSソフトウェアを実装しています。

ユーザーは、ニーズに合わせて計画とスケジューリングの機能をカスタマイズできるため、需要や容量の変化にすばやく対応して、計画どおりに納期を満たすことができます。

APSソフトウェアでプロセスを可視化

APSの製造機能により、企業は現在の負荷を視覚化して、予期せぬイベントの影響を正しく理解するとともに、what-ifシナリオを解析して代替案を比較できます。

こうした知見が得られるためユーザーは、十分な情報に基づいた意思決定を下すことができます。

これにより最終的には、競合他社よりも効果的に顧客のニーズを満たせる、より費用対効果の高いオペレーションが実現します。

この電子ブックを入手して、APSソリューションを採用した産業機械メーカーの競争力と収益性が高い理由をご確認ください。

APS製造ソリューションで生産オペレーションを最適化

計画とスケジューリングの意思決定は複雑であるため、スプレッドシートのようなツールでは、意思決定の影響を完全に把握することはできません。

Advanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェアは、意思決定を改善して次のような利点をもたらします。

  • 生産の前方視認性を向上
  • ライン効率と機械の使用を改善
  • 仕掛品 (WIP) を削減
  • 容易な影響解析
  • 迅速な変更管理
  • カスタマー・サービスを向上

APSソリューションを導入することで、ユーザーは十分な情報に基づいた意思決定をより迅速に下して、競合他社よりも速く行動できるようになります。

共有

関連情報

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.