電子ブック

中小企業(SMB)向けのAccelerated Engineering

SMB向けAccelerated Engineeringソリューションがインストールされたタブレットを操作しているエンジニア

製品の複雑化が進み、パーソナル化への要求が高まるなか、中小企業はコストのかかる新たなエンジニアリング課題に直面しており、新しいツールなくしては成功することができません。

SMB向けAccelerated Engineeringは、クラウドを介して生産性を改善し、データ共有、コラボレーションを促進するツールを提供します。

Accelerated Engineeringのような先端テクノロジーを活用すると、SMBは優秀な人材を容易に獲得して維持することができます。

電子ブックを入手して、このソリューションで何かできるのかを探りましょう。

中小企業にとってデジタル・トランスフォーメーションはなぜ重要なのか

SMBは、変化する市場動向に迅速に適応できる体制を整えていますが、SMB固有の課題により、製品を予定どおりに予算内で提供する能力が削がれる恐れも出ています。

コストを削減し、コラボレーションを強化する必要性が高まっています。デジタル・トランスフォーメーションを推進すれば、その両方を達成することができます。

SMBは、統合型のデジタル・ソリューションを使用して生産を容易に最適化し、コラボレーションを促進できます。

このソリューションはまた、顧客満足度を改善し、利益率向上と成長の可能性に満ちた明るい未来を実現することも可能です。

デジタル・トランスフォーメーションの原動力

多くのSMBでは、ツールを使用するために必要なコストとスタッフのトレーニングがネックとなって、先端デジタルツールの導入が遅れていました。

デジタライゼーションとSaaSの普及により、あらゆる規模の企業が先端テクノロジーにアクセスしやすくなっています。

同時に、グローバル競争によって価格が下落し、リードタイムも短縮しているため、こうした先端ツールの必要性はこれまで以上に高まっています。

さらなるパーソナル化が求められ、優秀な人材の獲得競争が激化するなか、デジタル・トランスフォーメーションが必須となっています。

SMB向けAccelerated Engineeringのような統合型デジタル・ソリューションがあれば、企業は現在進行中のデジタル・トランスフォーメーションに参加できるようになります。

統合型のデジタル・ソリューションを活用して、高い投資収益率を実現 – 重要な利点

設計から製造、およびその間にあるすべてを統合できる単一のデジタル・プラットフォームを使えば、どの企業も、より高品質の製品をより短時間で容易に市場投入できるようになります。

SMB向けAccelerated Engineeringは、次のような作業を支援します。

  • サイロを排除してイノベーションを促進する
  • すべての関係者に対するデータ可視性を改善する
  • 要件を製品開発に接続してコンプライアンスを実現する
  • ハイエンドのシミュレーション・ツールを使用することで外注を減らす
  • 優れたテクノロジーで人材を集めて維持する

また、このソリューションは手頃な価格で利用しやすいため、企業は投資回収もすぐに実現できます。

SMB向けAccelerated Engineeringの詳細は、電子ブックをダウンロードしてご覧ください。

共有

関連情報

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.