White paper

Il digital twin nella produzione: una tecnologia di nuova generazione per la progettazione di macchine

Tempo di lettura: 10 minuti
Design del braccio robotico di un macchinario industriale illustrato mediante il digital twin.

A causa delle profonde trasformazioni che stanno interessando il settore dei macchinari, i costruttori di macchine si vedono costretti ad affrontare e gestire livelli di complessità sempre più elevati.

Per prosperare in un ambiente così competitivo, hai bisogno degli strumenti giusti, e devi sapere come usarli in modo coerente per conseguire un successo duraturo.

Scopri come Advanced Machine Engineering sfrutta la tecnologia del digital twin nella produzione e come la tua azienda può trarne vantaggio.

Leggi l'ultimo white paper di CIMdata, che illustra i fattori critici che contribuiscono a delineare il futuro della progettazione delle macchine.

Progettare per i clienti: i vantaggi di un software avanzato di progettazione delle macchine

Le esigenze dei clienti sono in continua evoluzione, cosa che permette loro di rimanere competitivi e restare al passo con il mercato.

Inoltre, i costruttori di macchine devono tenere costantemente conto delle normative internazionali e dei requisiti in materia di conformità per garantire la sicurezza e la sostenibilità dei loro macchinari.

È necessario un ambiente comune in cui sia possibile archiviare tutte queste informazioni a supporto della definizione di programmi e agende.

Con Advanced Machine Engineering, i progettisti possono passare al vaglio questa enorme quantità di informazioni, riconfigurare prontamente i macchinari industriali personalizzati in modo che rispondano alle nuove aspettative dei clienti, creare dashboard per seguire in tempo reale l'avanzamento dei progetti e presentare al mercato progetti perfetti con una velocità senza precedenti.

Sviluppo di macchinari industriali personalizzati: raggiungere il successo con le soluzioni Advanced Machine Engineering

Se chiedi a un progettista qual è uno dei principali problemi che deve affrontare, ti risponderà "I silos".

L'uso di sistemi tecnologici diversi ostacola la collaborazione tra i reparti, con conseguenti disguidi nello sviluppo dei progetti e ritardi nella consegna degli ordini.

I software di progettazione di macchine di nuova generazione riducono l'entità di tali problemi, perché offrono un'architettura aperta in cui i sistemi CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) e CAE (Computer Aided Engineering) e altri sistemi software possono integrarsi e dialogare tra loro.

Questo primo passo è fondamentale per promuovere la collaborazione e per migliorare l'efficienza e la velocità nella gestione dei processi.

Padroneggiare sistemi complessi con Advanced Machine Engineering

I costruttori di macchine possono migliorare ulteriormente l'efficienza digitalizzando i processi tradizionali.

In particolare, il commissioning della macchina fisica non è più sufficiente per tenere il passo con la concorrenza: per accelerare la produzione dei macchinari, è indispensabile ricorrere alla messa in servizio virtuale.

Grazie al virtual commissioning, è possibile generare simulazioni di una macchina ed eseguire una serie di test per capire come si comporterebbe la macchina nel mondo reale.

Questo consente anche di individuare in anticipo eventuali errori e difetti della macchina e porvi rimedio, evitando così i costosi interventi necessari per modificarne l'hardware.

Scopri tutta la potenza di Advanced Machine Engineering scaricando il white paper di CIMData e inizia a creare oggi stesso le macchine di domani.

Condividi

Risorse correlate

Streamlining ship design with simulation and data management
Webinar

Streamlining ship design with simulation and data management

Integrate finite element simulation seamlessly with CAD to make marine structural simulation software an advantage.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Simulazione CFD in scala reale per la progettazione navale - di Milovan Peric
White Paper

Simulazione CFD in scala reale per la progettazione navale - di Milovan Peric

Il white paper esamina i problemi più comuni associati all’esecuzione della simulazione CFD su scala reale e promuove l'analisi a grandezza naturale dei progetti navali in condizioni operative realistiche