White paper

Accelerare lo sviluppo dell'ingegneria meccanica mediante tecnologie innovative

Tempo di lettura: {minutes} minuti
Accelerare lo sviluppo dell'ingegneria meccanica mediante tecnologie innovative

I produttori di macchinari stanno conquistando un vantaggio competitivo grazie all'implementazione di un approccio ingegneristico basato sul thread digitale, che permette di sviluppare velocemente macchinari all'avanguardia estremamente complessi. Le tecnologie innovative stanno determinando un'evoluzione rapida dei processi di progettazione dei macchinari, generando un cambiamento positivo nell’intero settore.

Scarica il white paper per conoscere le tendenze, le tecnologie e i processi attualmente in atto, che promuovono la progettazione avanzata delle macchine.


I produttori devono essere in grado di adattare le macchine per rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori

I clienti sono sempre più esigenti riguardo la disponibilità e i tempi di realizzazione dei prodotti. Di conseguenza, i produttori devono adattarsi molto rapidamente al nuovo scenario per fabbricare velocemente prodotti sofisticati, offrendo al tempo stesso numerose varianti. L’Advanced Machine Design è influenzata dalla tendenza alla personalizzazione e dal ritmo sempre più frenetico del cambiamento. Di conseguenza, i produttori devono essere in grado di adattare le macchine più rapidamente, per poter rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori.

Scopri come gli ingegneri meccanici possono trarre vantaggio da un digital twin completo della macchina

Dato l’aumento della complessità dei macchinari e la realizzazione di più varianti, che richiedono un digital twin per ogni macchina realizzata, occorre garantire la tracciabilità del numero di serie del macchinario dal momento del rilascio, alla fabbricazione e fino al termine della sua vita utile. Le innovazioni offerte dall’Advanced Machine Engineering, come il digital twin, interessano tutte le aree della produzione, influendo positivamente sulle operazioni dell'impianto.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.