White paper

Adottare l'ingegneria dei sistemi basata su modelli nello sviluppo dei veicoli

Adozione dell’approccio MBSE nello sviluppo dei veicoli

Con l'arrivo delle auto ibride ed elettriche, i produttori di componenti e veicoli all'avanguardia devono affrontare le sfide dello sviluppo dei prodotti, come mantenere lo stesso ritmo di produzione a un prezzo competitivo.

Le aziende di maggior successo stanno adottando la metodologia MBSE (Model-Based Systems Engineering), che consente loro di rimanere competitive, agili ed efficienti in termini di costi, affrontando al contempo le sfide legate a qualità, aumento delle normative e sostenibilità. Sebbene l'approccio MBSE migliori significativamente l'efficienza, presenta alcune sfide. Questi problemi devono essere affrontati con i giusti strumenti.

Scarica il white paper per scoprire come creare progetti migliori e migliorare le prestazioni dei sistemi di azionamento elettrico con la soluzione MBSE di Siemens.

Introduzione ai concetti di MBSE nello sviluppo della trazione elettrica

Il concetto di MBSE viene introdotto in questo white paper evidenziando ciò che avviene nello sviluppo di un sistema di azionamento elettrico (e-drive). Quando si sviluppa un sistema di trazione elettrica, è possibile utilizzare l'MBSE per creare un modello che racchiuda tutti gli aspetti del sistema, dai requisiti iniziali al prodotto finale. Il modello può rappresentare i componenti del sistema per includere il motore elettrico, l'inverter, il cambio e il sistema di raffreddamento.

L'obiettivo dell’approccio MBSE è quello di fornire una migliore collaborazione e comunicazione tra tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo di un sistema e-drive.

Scarica il white paper per scoprire come l'utilizzo di MBSE per sviluppare un sistema di azionamento elettrico può portare a un processo di sviluppo più snello ed efficace.

Ottimizzare il processo di sviluppo e migliorare le prestazioni del veicolo con l’approccio MBSE

Simcenter Amesim e Simcenter Studio fanno parte del portafoglio Siemens Xcelerator. Combinando la potenza di queste piattaforme di simulazione, gli ingegneri possono esplorare un'ampia gamma di architetture di e-drive e identificare il design ottimale per il sistema. Il risultato è un processo semplificato ed efficiente per l'esplorazione delle opzioni di architettura dell'e-drive, che consente di ridurre i tempi e i costi di sviluppo garantendo al contempo un livello di prestazioni ed efficienza ottimale.

Scopri come sfruttare i vantaggi di MBSE nel processo di sviluppo del veicolo

Per sfruttare appieno i vantaggi dell'MBSE nel processo di sviluppo del veicolo, è essenziale investire tempo nelle prime fasi di un progetto per sfruttare i progressi dell'intelligenza artificiale. In questo modo, viene stabilita l'architettura corretta per ridurre al minimo la rielaborazione della modellazione nelle fasi successive del progetto.

Condividi

Risorse correlate

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Progettazione navale guidata dalla simulazione
Webinar

Progettazione navale guidata dalla simulazione

Partecipa al webinar e scopri come gli strumenti digitali possono cambiare il tuo approccio alla progettazione delle imbarcazioni. Garantisci il rispetto di tutti i requisiti ed elimina il modello a spirale ...