White paper

Potenza e flessibilità senza precedenti con il CAD cloud-native

Uomo ad un computer che guarda uno schema elettrico sul monitor.

I software CAD tradizionali ti stanno frenando. Gli ingegneri elettrici cercano agilità, efficienza e collaborazione globali, ma gli strumenti on-premise ingombranti soffocano l'innovazione. Le soluzioni CAD cloud-native sono un punto di svolta per gli ingegneri elettrici che cercano potenza e flessibilità senza precedenti. Abbandona i limiti del software tradizionale e adotta una piattaforma rivoluzionaria creata per come il CAD cloud-native può rivoluzionare il tuo flusso di lavoro.il cloud.

Sei pronto a liberare il potenziale della progettazione elettronica? Scarica il white paper gratuito e scopri

Il software CAD cloud-native libera il potenziale della progettazione elettrica

Immagina di accedere a strumenti di progettazione all'avanguardia da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo, di collaborare in tempo reale con colleghi di tutto il mondo e di scalare le tue risorse senza sforzo. Questo è il mondo attuale della progettazione elettrica, liberato dalla potenza rivoluzionaria del CAD cloud-native.

Abbandona le installazioni complicate, gli aggiornamenti frustranti e i vincoli geografici. Scopri i vantaggi di una piattaforma basata su cloud in cui il tuo spazio di lavoro di progettazione è sempre accessibile, sicuro e pronto a evolversi con le tue esigenze.

Electra X è un software CAD realizzato per il cloud

Capital Electra X non è solo compatibile con il cloud; è stato progettato appositamente per il cloud. La sua interfaccia utente intuitiva e i flussi di lavoro semplificati ne facilitano l'apprendimento, anche per i principianti. Che si tratti di automatizzare attività ripetitive o di generare schemi, Capital Electra X si adatta senza problemi, distribuendo dinamicamente le risorse.

Sei pronto ad abbandonare i limiti del software CAD tradizionale? Abbraccia il futuro della progettazione elettrica e scarica il white paper gratuito per scoprire cosa è possibile fare con Capital Electra X.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.