White paper

Potenza e flessibilità senza precedenti con il CAD cloud-native

Uomo ad un computer che guarda uno schema elettrico sul monitor.

I software CAD tradizionali ti stanno frenando. Gli ingegneri elettrici cercano agilità, efficienza e collaborazione globali, ma gli strumenti on-premise ingombranti soffocano l'innovazione. Le soluzioni CAD cloud-native sono un punto di svolta per gli ingegneri elettrici che cercano potenza e flessibilità senza precedenti. Abbandona i limiti del software tradizionale e adotta una piattaforma rivoluzionaria creata per come il CAD cloud-native può rivoluzionare il tuo flusso di lavoro.il cloud.

Sei pronto a liberare il potenziale della progettazione elettronica? Scarica il white paper gratuito e scopri

Il software CAD cloud-native libera il potenziale della progettazione elettrica

Immagina di accedere a strumenti di progettazione all'avanguardia da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo, di collaborare in tempo reale con colleghi di tutto il mondo e di scalare le tue risorse senza sforzo. Questo è il mondo attuale della progettazione elettrica, liberato dalla potenza rivoluzionaria del CAD cloud-native.

Abbandona le installazioni complicate, gli aggiornamenti frustranti e i vincoli geografici. Scopri i vantaggi di una piattaforma basata su cloud in cui il tuo spazio di lavoro di progettazione è sempre accessibile, sicuro e pronto a evolversi con le tue esigenze.

Electra X è un software CAD realizzato per il cloud

Capital Electra X non è solo compatibile con il cloud; è stato progettato appositamente per il cloud. La sua interfaccia utente intuitiva e i flussi di lavoro semplificati ne facilitano l'apprendimento, anche per i principianti. Che si tratti di automatizzare attività ripetitive o di generare schemi, Capital Electra X si adatta senza problemi, distribuendo dinamicamente le risorse.

Sei pronto ad abbandonare i limiti del software CAD tradizionale? Abbraccia il futuro della progettazione elettrica e scarica il white paper gratuito per scoprire cosa è possibile fare con Capital Electra X.

Condividi

Risorse correlate

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati
E-book

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati

Leggi l’eBook per conoscere le best practice di gestione dei dati di prodotto adottate dalle aziende leader che progettano, ingegnerizzano e/o fabbricano prodotti

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna
E-book

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna

Scopri come le aziende leader dello sviluppo prodotto hanno risolto le principali sfide del settore - Soddisfare i requisiti di prodotto (53%) e rispettare i tempi di consegna (45%) - con le cinque strategie illustrate in ...

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento
Analyst Report

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento

Scopri in che modo il software di gestione del ciclo di vita del prodotto si ripaga da solo migliorando le prestazioni di progettazione e ingegneria. Misura il ritorno sull'investimento della gestione PLM.