White paper

Accelerate Computer Vision Design Using High-Level Synthesis

Accelerate Computer Vision Design Using High-Level Synthesis

Computer vision solutions are all around us, in cars, consumer products, security, retail, and agriculture. But, designing these solutions is not easy, mainly because of constant algorithm upgrades and related requirements changes. This means that wherever the team is in the RTL creation and verification flow, they might have to start over, which can cause an unacceptable delay in the production schedule. The only solution to this problem is to adopt a High-Level Synthesis (HLS) flow. This whitepaper covers the role of convolutional neural networks in computer vision designs, typical coding practices, and how HLS addresses design challenges.

Condividi

Risorse correlate

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati
E-book

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati

Leggi l’eBook per conoscere le best practice di gestione dei dati di prodotto adottate dalle aziende leader che progettano, ingegnerizzano e/o fabbricano prodotti

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna
E-book

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna

Scopri come le aziende leader dello sviluppo prodotto hanno risolto le principali sfide del settore - Soddisfare i requisiti di prodotto (53%) e rispettare i tempi di consegna (45%) - con le cinque strategie illustrate in ...

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento
Analyst Report

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento

Scopri in che modo il software di gestione del ciclo di vita del prodotto si ripaga da solo migliorando le prestazioni di progettazione e ingegneria. Misura il ritorno sull'investimento della gestione PLM.