Video

I vantaggi dei sistemi PLM

Tempo di visione stimato: 2 minuti

Una soluzione per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management) migliora il modo in cui le aziende gestiscono i dati tecnici, i processi e i prodotti, fornendo un ritorno sull'investimento (ROI) quantificabile. Le aziende più performanti hanno il 47% di probabilità in più di utilizzare un sistema PLM e, di conseguenza, sviluppare e progettare più rapidamente prodotti innovativi.

Guarda il video per saperne di più sul ROI del PLM e su come giustificarne il costo. Gli ingegneri spendono fino a un terzo del loro tempo in attività prive di valore aggiunto e in piccoli lavori che possono essere facilmente automatizzati con un sistema PLM.

Scopri come risparmiare tempo e ottenere margini di profitto più elevati.

Quali sono i principali vantaggi di un sistema PLM?

Gli ingegneri possono essere i primi a sperimentare i vantaggi del PLM, ma l'effetto può essere percepito a catena in tutta l'azienda.
Una maggiore efficienza in termini ingegneristici si traduce in un time-to-market più rapido e in una maggiore soddisfazione dei clienti.
Una migliore visibilità sui progetti e la realizzazione di prodotti corretti al primo tentativo riduce il numero di richiami e di interventi in garanzia.
Inoltre, la produzione e l'approvvigionamento possono essere avviati prima, di modo che la produzione possa aumentare rapidamente per soddisfare la domanda dei clienti.
Tutto ciò si traduce in una maggiore fedeltà dei clienti e in una maggiore quota di mercato.
Guarda il video per saperne di più sui vantaggi del PLM e per ottenere un ROI più elevato.

PLM: Dov'è il ritorno sull'investimento?

Il video “Il ritorno economico del PLM” è il primo di una serie in tre parti incentrata sulle soluzioni di gestione del ciclo di vita del prodotto e mostra come essere innovativi in modo più efficiente.

Recupera gli altri video:

Scegliere il percorso verso il PLM: Conviene gestire i dati manualmente? Oppure utilizzare una soluzione PDM o PLM?

Guida all’utilizzo di un sistema PLM: Facilità di accesso con opzioni di implementazione rapide e preconfigurate per il PLM.

Il ritorno economico del PLM: Conviene investire nel PLM? La risposta è sì, e questo video spiega il perché.

Questi tre brevi video sono pensati per guidare gli utenti verso le giuste soluzioni PLM.

Risparmiare tempo e denaro con il PLM in cloud

Il PLM erogato in modalità cloud SaaS (Software-as-a-Service) rappresenta una soluzione conveniente sia per le grandi aziende sia per le piccole e medie imprese, e offre molti vantaggi:

  • Efficienza: soluzioni su misura per soddisfare esigenze specifiche
  • Produttività: comprensione approfondita del workflow dell'azienda
  • Implementazione rapida: accesso immediato attraverso un browser
  • Costo di proprietà complessivo distribuito: gli abbonamenti non richiedono un grande investimento tecnologico iniziale
  • Collaborazione estesa: partecipazione di stakeholder interni ed esterni
  • Sicurezza: la proprietà intellettuale rimane protetta

Usando una soluzione PLM SaaS, tutti gli utenti coinvolti nel processo di sviluppo prodotto possono accedere in modo facile e veloce ai dati di cui hanno bisogno con poca o nessuna assistenza IT.

Dai un'occhiata a Teamcenter X e iscriviti alla versione di prova gratuita. Scopri come iniziare rapidamente e in modo conveniente a migliorare la produttività nei tuoi progetti multidisciplinari per promuovere l'innovazione.

Condividi

Risorse correlate

Il produttore francese di macchine edili utilizza Simcenter Amesim per sviluppare il primo escavatore gommato elettrico
Case Study

Il produttore francese di macchine edili utilizza Simcenter Amesim per sviluppare il primo escavatore gommato elettrico

Mecalac utilizza la soluzione di Siemens Digital Industries Software per creare il prototipo perfetto al primo tentativo

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico
Case Study

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico

Haulotte usa Simcenter per aumentare l'altezza massima di lavoro dell'unità di sollevamento Pulseo del 25% e la capacità di carico del 50%