Panoramica della soluzione

Ottimizzare le operazioni nel settore Energy & Utility con la produzione digitale

Immagine di due tecnici accanto ai pannelli solari che guardano il computer portatile.

Di fronte a mercati altamente volatili, le aziende del settore energetico sono sottoposte a forti pressioni per migliorare l'efficienza operativa e l'attrattiva per gli investitori.

Raggiungere tali obiettivi non è semplice, in quanto molte aziende sono vincolate da sistemi obsoleti, con conseguente disconnessione di persone, processi e dati durante le loro operazioni di produzione e fabbricazione.

Scarica il nostro executive brief e scopri come, adottando una soluzione di produzione digitale, le aziende sono in grado di:

  • Ottimizzare le operazioni e i processi dell'impianto
  • Incrementare la produzione e il rendimento
  • Ridurre drasticamente i costi

Adottare un approccio basato sul ciclo di vita per la gestione dei dati aziendali

Massimizza il valore delle risorse digitali e fisiche della tua azienda rendendo tutti i dati rilevanti esposti e accessibili. Questi dati possono quindi essere collegati e validati per consentire ai lavoratori della conoscenza di estrarre valore e approfondimenti per migliorare il processo decisionale. Nell'executive brief, scoprirai come l'adozione di un approccio basato sul ciclo di vita per la gestione dei dati aziendali offre una strategia comprovata che riduce i rischi di deployment.

Ottenere informazioni operative dettagliate con una piattaforma di sviluppo rapido delle applicazioni

Adotta una piattaforma di sviluppo rapido delle applicazioni (RAD, Rapid Application Development) per eliminare i silos di dati e ottenere nuovi insight operativi. Poiché la piattaforma può accedere a tutte le applicazioni aziendali, i dipendenti possono sviluppare rapidamente nuove applicazioni innovative per fornire informazioni operative precise a team e individui. Scarica l'executive brief per scoprire il valore della connessione e dell'integrazione dei tuoi sistemi!

Prendere decisioni basate sui dati

Le aziende energetiche con risorse e strutture complesse devono diventare più efficienti in termini di costi. Poiché spesso sovraccariche di enormi quantità di documentazione digitale e cartacea, non è affatto semplice rendere le informazioni utili e ricercabili per migliorare le operazioni. Nell’Executive Brief, scoprirai come gli investimenti intelligenti nel cloud, nell'Internet of Things industriale (IIoT) e nell'analisi consentono decisioni basate sui dati, rendendo le aziende più agili.

Utilizzare sistemi e sensori intelligenti

Ottieni una maggiore automazione dei processi nelle tue strutture utilizzando sistemi e sensori intelligenti combinati con l’IIoT. Digitalizzando i processi, i lavoratori avranno accesso a informazioni prescrittive e predittive per gestire meglio la complessità e ridurre i costi operativi. Scarica l'executive brief per scoprire come la digitalizzazione accelera il tuo percorso aziendale verso l'eccellenza operativa.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.