Infografica

I vantaggi del PLM SaaS basato sul cloud per le piccole e medie imprese

Software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) in cloud

Grazie al PLM basato sul cloud, oggi anche le aziende più piccole possono avvalersi di tutti quegli strumenti innovativi che una volta erano riservati solo alle grandi imprese. Il software erogato come servizio (SaaS, Software-as-a-Service) permette alle piccole e medie imprese, comprese le startup, di trarre il massimo vantaggio dal software PLM in modo molto più conveniente.

Sei motivi per utilizzare un software PLM in cloud

Alcune delle più grandi aziende al mondo si sono affidate a Teamcenter per la gestione del ciclo di vita del prodotto, e ora la stessa tecnologia è disponibile per le PMI in un formato facilmente scalabile chiamato Teamcenter X. Questo significa che i team, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono condividere, collaborare e far progredire in modo ottimale il business.

Il processo di distribuzione è semplice. Abbonati al servizio e otterrai immediatamente l'accesso al servizio cloud. In questo modo si eliminano le barriere che le imprese più piccole devono affrontare, come il limitato supporto informatico interno. Siemens supporta e assiste la tua installazione cloud come parte dell’abbonamento.

Ecco sei motivi fondamentali per implementare Teamcenter X:

  1. Implementazione rapida: le nostre soluzioni permetteranno ai tuoi team di essere operativi in pochi giorni.
  2. Accesso immediato: è possibile gestire l'accesso degli utenti in qualsiasi momento e da ovunque.
  3. Fornitura flessibile: scala la tua piattaforma in qualsiasi momento.
  4. Riduzione dei costi: modelli di business e contratti flessibili consentono di ridurre i costi.
  5. Sicurezza avanzata: abilita subito i più elevati standard di privacy e sicurezza dei dati.
  6. Efficienza del lavoro: un unico ambiente di lavoro per persone e processi.

Scarica l’infografica per saperne di più.

Condividi

Risorse correlate

Comfort e sicurezza della cabina nelle attrezzature pesanti
White Paper

Comfort e sicurezza della cabina nelle attrezzature pesanti

Le soluzioni intelligenti di Siemens permettono di migliorare la cabina dei macchinari pesanti, con un impatto positivo sul comfort e la sicurezza dell'operatore, riducendo al contempo i tempi di sviluppo.

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico
Case Study

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico

Haulotte usa Simcenter per aumentare l'altezza massima di lavoro dell'unità di sollevamento Pulseo del 25% e la capacità di carico del 50%

Progettazione ad alte prestazioni con il software di modellazione predittiva
Video

Progettazione ad alte prestazioni con il software di modellazione predittiva

Gestire la complessità meccatronica e migliorare il processo progettuale utilizzando software di modellazione predittiva. Maggiori informazioni