Infografica

Continuous, digital handover for plant and facility information

Tempo di lettura: {minutes} minuti
Operator analyzing data on tablet

Handover of asset information from contractor to owner operator (OO) often occurs at the end of a project and as a single “data dump” of documents. This leaves the plant and facility OOs with a pile of data and documents to sort through. The process of validating this information and the manual work associated is very costly. Some studies have shown that up to 98% of OOs experience delays due to poorly filed operational information, while 88% of OOs incur unexpected costs due to information problems following handover. In this infographic, we further define the issues faced by owner operators, describe keys to successful information handover, and outline the benefits of Siemens’ handover solutions.


Condividi

Risorse correlate

Studio 2022: Strategie di ingegneria per le piccole e medie imprese
E-book

Studio 2022: Strategie di ingegneria per le piccole e medie imprese

Come formulare strategie di successo per migliorare l'ingegneria e orientarsi verso un futuro redditizio. Leggi i risultati dello studio per saperne di più.

Progettazione accelerata e trasformazione digitale per le PMI
Webinar

Progettazione accelerata e trasformazione digitale per le PMI

Guarda il webinar per saperne di più sulla trasformazione digitale per le piccole e medie imprese e sulle sfide che devono affrontare, grazie a un'indagine condotta da Lifecycle Insights.

Il percorso del progettista dall’ideazione alla produzione
Infographic

Il percorso del progettista dall’ideazione alla produzione

Scopri il percorso del progettista in 4 fasi, dal concept alla produzione, con Siemens Digital Industries Software.