Scheda informativa

SLEC System Factsheet

Siemens Digital Industries Software High-Level Verification

SLEC System

SLEC System is a good fit for design teams verifying their RTL implementation by formally comparing it against functional SystemC/C++ models, as it significantly reduces the time and effort to establish confidence that the intended functionality is maintained.

The system models can be leveraged completely for verifying the RTL blocks without the need for testbenches and tests by using a Tcl setup, making the tool intuitive and easy to use. This approach is helpful both where design flows involve C-level descriptions and where exorbitantly large state spaces make simulation-based verification approaches impractical.

Condividi

Risorse correlate

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna
E-book

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna

Scopri come le aziende leader dello sviluppo prodotto hanno risolto le principali sfide del settore - Soddisfare i requisiti di prodotto (53%) e rispettare i tempi di consegna (45%) - con le cinque strategie illustrate in ...

Cos'è il PLM e perché scegliere una soluzione PLM in cloud?
Infographic

Cos'è il PLM e perché scegliere una soluzione PLM in cloud?

Cos'è il PLM? Lancia i tuoi prodotti sul mercato in tempi più brevi grazie a Teamcenter X in cloud. Maggiori informazioni.

Teamcenter X: la piattaforma PLM in modalità SaaS
Video

Teamcenter X: la piattaforma PLM in modalità SaaS

Scopri Teamcenter X, la piattaforma per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) in modalità cloud SaaS, di facile accesso e utilizzo.